ZHCSXR3 January 2025 LMG3650R070
ADVANCE INFORMATION
在同步降压加热器或低侧开关偶尔在第三象限运行的其他转换器中,自举电源通过一条路径充电,该路径包括死区时间内低侧 LMG365xR070 的第三象限压降,如自举二极管的充电路径中所示。此第三象限压降可能很大,在某些情况下可能会使自举电源过度充电。LMG365xR070 的 VDD 电源必须保持在 28V 以下。
图 9-7 自举二极管的充电路径如建议的自举调节电路所示,推荐的自举电源包括一个自举二极管、一个串联电阻器,以及一个与 VDD 旁路电容器并联的 26V TVS 或齐纳二极管,用于防止损坏高侧 LMG365xR070。串联电阻器可限制启动时以及低侧器件以第三象限模式运行时的充电电流。选择的电阻器必须能提供足够的电流,以在所需的工作频率下为 LMG365xR070 供电。在 100kHz 运行中,TI 建议使用约 2Ω 的值。在较高频率下,必须降低该电阻的值或完全省略电阻,以确保提供足够的电源电流。
图 9-8 建议的自举调节电路