ZHCSXP1 December 2024 TLV1922
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出 | ||||||
| TPD-LH | 传播延迟时间,从低电平到高电平 | VOD = 100 mV,VUD = 100 mV CL = 15pF,TA = 25°C,VCM = VREF | 1.2 | µs | ||
| TPD-HL | 传播延迟时间,高电平到低电平 | VOD = 100 mV,VUD = 100 mV CL = 15pF,TA = 25°C,VCM = VREF | 0.9 | µs | ||
| TFALL | 输出下降时间,80% 至 20% | CL = 15pF,VOD = 100mV,VUD = 100mV,RPU = 5.1k | 10 | ns | ||