ZHCSXP1 December   2024 TLV1922

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
    1.     引脚配置:TLV1921
    2.     引脚配置:TLV1922
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 热性能信息 - 单通道
    4. 5.4 热性能信息 - 双通道
    5. 5.5 建议运行条件
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 开关特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 输入
        1. 6.4.1.1 输入电压和共模电压范围
        2. 6.4.1.2 失效防护输入
        3. 6.4.1.3 未使用的输入
      2. 6.4.2 开漏输出
      3. 6.4.3 基准输出
      4. 6.4.4 上电复位 (POR)
      5. 6.4.5 内部迟滞
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 基本的比较器定义
        1. 7.1.1.1 运行
        2. 7.1.1.2 传播延迟
        3. 7.1.1.3 过驱电压
      2. 7.1.2 迟滞
        1. 7.1.2.1 使用开漏输出的反相和同相迟滞
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 窗口比较器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

详细设计过程

如上面的电路所示配置电路,其中 TLV192x 的 2.5V REF 用作参考电压,R1、R2 和 R3 的电阻器串用于定义 24V PLC 电源的阈值电压上限和下限。当比较器检测到 24V 电源已超过 30V 的最大电压或降至 19.2V 的最小电压以下时,LERT_BAR 被拉至逻辑低电平状态。

第一步是使用 30uA 的耗散限值来确定电阻器串(R1、R2、R3)的总电阻。在最高工作电压为 30V 的情况下,如果 R1+R2+R3 的总电阻为 1Mohm,则电阻器串的电流消耗为 30uA。

第二步是设置 R3 的值,以便下限比较器在 24V 电源达到 30V 时将输出状态从高电平更改为低电平。当 R2 和 R3 结点处的电压等于 2.5V 的参考电压时,即可实现此目的。由于在 30V 的电压下会有 30uA 通过电阻器串,因此 R3 可以根据 2.5V/30uA 计算得出,约为 83.3kΩ。

第三步是设置 R2 的值,以便上限比较器在 24V 电源达到 19.2V 时将输出状态从高电平更改为低电平。当 R1 和 R2 结点处的电压等于 2.5V 的参考电压时,即可实现此目的。由于在 19.2V 的电压下会有 19.2uA 通过电阻器串,因此 R2 可以根据 (2.5V /19.2uA) - R3 计算得出,约为 46.9kΩ。

最后,R1 的值根据 1Mohm - (R2 + R3) 计算得出,约为 870kΩ。请注意,为电路选择了标准的 1% 电阻器值。

当 24V PLC 电源小于 19.2V 或大于 30V 时,相应的比较器输出 (ALERT_BAR) 为低电平。同样,当 24V 电源在 19.2V 至 30V 范围内(在“窗口”内)时,相应的比较器输出为高电平,如下所示。