ZHCSXP1 December 2024 TLV1922
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | ||||||
| VOS | 输入失调电压 | -3 | ±0.5 | 3 | mV | |
| VOS | 输入失调电压 | TA = -40°C 至 +125°C | -4 | 4 | mV | |
| dVIO/dT | 输入失调电压温漂 | VCM = ±2.5V TA = –40°C 至 +125°C |
±1.2 | µV/°C | ||
| VHYS | 输入迟滞电压 | 1.2 | 3 | 5 | mV | |
| VHYS | 输入迟滞电压 | TA = -40°C 至 +125°C | 1 | 6 | mV | |
| 输入共模范围 | ||||||
| VCM-Range | 共模电压范围 | VS = 3.3V 至 65V | (V–) – 0.2 | (V+) – 1.5 | V | |
| VCM-Range | 共模电压范围 | VS = 3.3V 至 65V TA = -40°C 至 +125°C |
(V–) – 0.2 | (V+) – 2 | V | |
| CIC | 输入共模电容 | 2 | pF | |||
| 电压基准 | ||||||
| VOUT | 基准电压 | 2.462 | 2.5 | 2.538 | V | |
| 精度 | ±0.2% | ±1.5% | ||||
| 精度 | TA = –40℃ 至 +125℃ | ±1.75% | ||||
| dVOUT/dT | 温漂 | TA = –40℃ 至 +125℃ | 40 | 100 | ppm/℃ | |
| dVOUT/dILOAD | 负载调节,拉电流 | 0mA < ISOURCE ≤ 0.5mA | 4 | mV/mA | ||
| 负载调节,灌电流 | 0mA < ISINK ≤ 0.5mA | 4 | mV/mA |
|||
| ILOAD | 输出电流 | 1 | mA | |||
| dVOUT/dVS | 线性调整率 | 3.3V ≤ VS ≤ 65V | 10 | 100 | µV/V | |
| Vnoise | 噪声 | f = 0.1Hz 至 10Hz | 0.2 | mVPP | ||
| 输入偏置电流 | ||||||
| IB | 输入偏置电流 | ±2 | pA | |||
| IB | 输入偏置电流 | TA = -40°C 至 +125°C | -1.2 | 1.2 | nA | |
| IOS | 输入失调电流 | ±20 | pA | |||
| 输入阻抗 | ||||||
| CID | 输入差分模式电容 | 8 | pF | |||
| 输出 | ||||||
| VOL | (V–) 的电压摆幅 | VPU = 5V,RPU = 10k ISINK = 5mA TA = –40°C 至 +125°C |
150 | 300 | mV | |
| IOL | 短路电流 | 5V 时的灌电流 TA = –40°C 至 +125°C |
35 | mA | ||
| 电源 | ||||||
| IQ | 静态电流(每个比较器) | 输出为逻辑高电平,VPU = 5V,RPU = 10k | 8 | 11 | µA | |
| IQ | 静态电流(每个比较器) | 输出为逻辑高电平,VPU = 5V,RPU = 10k TA = –40°C 至 +125°C |
13 | µA | ||
| VPOR | 上电复位电压 | 2.45 | V | |||
| tON | 上电时间 | 2 | ms | |||