ZHCSXP1 December 2024 TLV1922
PRODMIX
TLV192x 是一个比较器系列,具有 3.3V 至 65V 的宽电源电压范围和一个由外部可用的集成式 2.5V 电压,该电压支持高达 1mA 的灌电流和拉电流。
单通道比较器具有独立的参考输出和非专用比较器输入。
双通道比较器的参考输出也在内部连接到第一个比较器的同相输入。第二个比较器具有可连接到参考输出或外部基准的非专用输入,从而实现最大的配置灵活性。
输入具有高达 65V 的失效防护功能。这使得这些比较器非常适合高电压系统,而不会在故障或瞬变期间造成损坏。独特的引脚排列将高压输入和电源引脚与低电压输出和 GND 引脚分开,可简化布局以满足爬电要求。
此系列具有上电复位 (POR) 功能,可确保在达到最小电源电压前输出处于已知状态,然后输出才对输入做出响应,从而防止系统上电和下电期间出现错误输出。
输出为开漏型,能够独立于比较器电源被上拉至 65V。