产品详情

Number of channels 2 Output type Open-drain Propagation delay time (µs) 1 Vs (max) (V) 65 Vs (min) (V) 4.5 Rating Catalog Features Fail-safe, Internal Reference, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.008 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Rail-to-rail No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 1.2 VICR (max) (V) 36 VICR (min) (V) 2.2
Number of channels 2 Output type Open-drain Propagation delay time (µs) 1 Vs (max) (V) 65 Vs (min) (V) 4.5 Rating Catalog Features Fail-safe, Internal Reference, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.008 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Rail-to-rail No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 1.2 VICR (max) (V) 36 VICR (min) (V) 2.2
WSON (DSG) 8 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 宽电源电压范围:3.3V 至 65V
  • 高达 65V 的失效防护输入
  • 高达 65V 的开漏输出
  • 2.5V、1.5%、100ppm 最大电压基准
  • 参考输出可驱动高达 1mA 的电流
  • 3mV 输入失调电压
  • 900ns 传播延迟
  • 上电复位可提供已知的启动条件
  • 低电源电流:每通道 8uA
  • 引脚间距满足 IPC2221A 爬电要求 (SOIC)。
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 宽电源电压范围:3.3V 至 65V
  • 高达 65V 的失效防护输入
  • 高达 65V 的开漏输出
  • 2.5V、1.5%、100ppm 最大电压基准
  • 参考输出可驱动高达 1mA 的电流
  • 3mV 输入失调电压
  • 900ns 传播延迟
  • 上电复位可提供已知的启动条件
  • 低电源电流:每通道 8uA
  • 引脚间距满足 IPC2221A 爬电要求 (SOIC)。
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C

TLV1921 和 TLV1922 是单通道和双通道 65V 比较器系列,具有外部可访问的集成 2.5V 电压基准。输入具有失效防护功能,可耐受高达 65V 的电源电压。这使得这些比较器非常适合要求工作电压符合 65V 的 12V 和 24V 工业系统。同样,失效防护输入消除了电源时序问题。

单通道和双通道选项具有外部可用的 2.5V 参考输出和非专用比较器输入,允许采用反相和同相配置。双通道比较器还具有外部可用的 2.5V 参考输出,该输出在内部连接到第一个比较器的同相输入。双通道配置可实现窗口比较器应用或双通道过压检测。

所有器件均具有上电复位 (POR) 特性,这可将输出设置为已知状态,直到达到最小电源电压,且输出对输入做出响应,从而防止系统上电和断电期间出现错误输出。

该系列的比较器具有符合 65V 标准的开漏输出级。

TLV1921 和 TLV1922 是单通道和双通道 65V 比较器系列,具有外部可访问的集成 2.5V 电压基准。输入具有失效防护功能,可耐受高达 65V 的电源电压。这使得这些比较器非常适合要求工作电压符合 65V 的 12V 和 24V 工业系统。同样,失效防护输入消除了电源时序问题。

单通道和双通道选项具有外部可用的 2.5V 参考输出和非专用比较器输入,允许采用反相和同相配置。双通道比较器还具有外部可用的 2.5V 参考输出,该输出在内部连接到第一个比较器的同相输入。双通道配置可实现窗口比较器应用或双通道过压检测。

所有器件均具有上电复位 (POR) 特性,这可将输出设置为已知状态,直到达到最小电源电压,且输出对输入做出响应,从而防止系统上电和断电期间出现错误输出。

该系列的比较器具有符合 65V 标准的开漏输出级。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成 2.5V 电压基准的 TLV192x 系列 65V 比较器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TLV1921 PSpice Model (Rev. A)

SNOM810A.ZIP (286 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV1921 TINA-TI Model (Rev. A)

SNOM809A.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频