ZHCSXI0A October 2024 – December 2024 BQ25190
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | |||||
| tVIN_OVPZ_DGL | VIN_OVP 抗尖峰脉冲,VIN 下降 | 30 | ms | ||
| 电池充电器 | |||||
| tREC_SC | BAT_OCP 重试断续时间 | 250 | ms | ||
| tRETRY_SC | BAT_OCP 的重试窗口 | 2 | s | ||
| tTSHUT_DGLZ | TSHUT 恢复抗尖峰脉冲时间 | 100 | ms | ||
| 保护您的系统 | |||||
| tSEQ_DELAY | 电源序列时间实例之间的延迟时间,SEQUENCE_DELAY_TIME = b00 | 1 | ms | ||
| 电源序列时间实例之间的延迟时间,SEQUENCE_DELAY_TIME = b01 | 4 | ms | |||
| 电源序列时间实例之间的延迟时间,SEQUENCE_DELAY_TIME = b10 | 16 | ms | |||
| 电源序列时间实例之间的延迟时间,SEQUENCE_DELAY_TIME = b11 | 64 | ms | |||
| tSEQ_PG_DELAY | 从时间实例 d 到评估电源序列电源正常的延迟时间 | 4 | ms | ||
| I2C 时钟 | |||||
| FI2C_CLK | SCL 时钟频率 | 1000 | KHz | ||