ZHCSXI0A October 2024 – December 2024 BQ25190
PRODUCTION DATA
LDO1/LDO2 具有内部电流限制电路,可在瞬态高负载电流故障或短路事件期间保护稳压器。电流限制采用混合砖墙式折返方案。电流限制在折返电压 (VFOLDBACK) 下从砖墙式方案转换为折返方案。在输出电压高于 VFOLDBACK 的高负载电流故障中,砖墙式方案将输出电流限制为电流限值 (ICL)。当电压降至 VFOLDBACK 以下时,将激活折返电流限制,在输出电压接近 GND 时按比例缩小电流。当输出短路时,该器件会提供一个被称为短路电流限制 (ISC) 的典型电流。电气特性 表中列出了 ICL 和 ISC。
对于该器件,VFOLDBACK = 0.5V。
图 7-4 显示了折返电流限制图。