ZHCSXI0A October 2024 – December 2024 BQ25190
PRODUCTION DATA
降压/升压具有内置的短路保护功能,可限制通过其降压电桥高侧 MOSFET 的电流。流过的最大电流受峰值电流限值 IOC_BB 的限制。对于“无限”输入电流限制设置,典型电流限制为 1.55A;对于 100mA 输入电流限制设置,典型电流限制为 0.29A。启动期间,典型电流限制为 0.6A,以防止产生浪涌电流。如果负载高于峰值电流限值,则输出电压会降低。