ZHCSXI0A October   2024  – December 2024 BQ25190

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 说明(续)
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 热性能信息
    4. 6.4 建议运行条件
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
      1. 7.1.1 电池充电过程
        1. 7.1.1.1 涓流充电
        2. 7.1.1.2 预充电
        3. 7.1.1.3 快速充电
        4. 7.1.1.4 终端
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  基于输入电压的动态电源管理 (VINDPM)
      2. 7.3.2  动态电源路径管理模式 (DPPM)
      3. 7.3.3  电池补充模式
      4. 7.3.4  睡眠模式
      5. 7.3.5  SYS 电源控制
        1. 7.3.5.1 SYS 下拉控制
      6. 7.3.6  SYS 调节
      7. 7.3.7  ILIM 控制
      8. 7.3.8  保护机制
        1. 7.3.8.1  输入过压保护
        2. 7.3.8.2  系统短路保护
        3. 7.3.8.3  电池电量耗尽保护
          1. 7.3.8.3.1 电池欠压锁定
        4. 7.3.8.4  电池过流保护
        5. 7.3.8.5  安全计时器和看门狗计时器
        6. 7.3.8.6  降压过流保护
        7. 7.3.8.7  LDO 过流保护
        8. 7.3.8.8  降压/升压过流保护
        9. 7.3.8.9  降压/升压输出短路保护
        10. 7.3.8.10 降压/降压/升压/LDO 欠压锁定
        11. 7.3.8.11 序列欠压锁定
        12. 7.3.8.12 过热保护和热调节
      9. 7.3.9  用于监测的集成 12 位 ADC
        1. 7.3.9.1 ADC 可编程比较器
      10. 7.3.10 按钮唤醒和复位输入
        1. 7.3.10.1 按钮短按或唤醒功能
        2. 7.3.10.2 按钮长按功能
      11. 7.3.11 面向硬件复位的 VIN 脉冲检测
      12. 7.3.12 面向硬件复位的 15 秒 VIN 看门狗
      13. 7.3.13 硬件复位
      14. 7.3.14 软件复位
      15. 7.3.15 主机中断 (INT)
      16. 7.3.16 外部 NTC 监控 (TS)
        1. 7.3.16.1 TS 阈值
      17. 7.3.17 电源轨电源序列
        1. 7.3.17.1 上电序列
        2. 7.3.17.2 下电序列
      18. 7.3.18 集成降压转换器(降压)
      19. 7.3.19 集成降压/升压转换器(降压/升压)
      20. 7.3.20 集成式 LDO (LDO1/LDO2)
      21. 7.3.21 多功能 GPIO
        1. 7.3.21.1 GPIO1 函数
        2. 7.3.21.2 GPIO2 函数
        3. 7.3.21.3 GPIO3 函数
        4. 7.3.21.4 GPIO4 函数
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 运输模式
        1. 7.4.1.1 LDO1 开启运输模式
      2. 7.4.2 电池模式
      3. 7.4.3 适配器模式
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 串行接口
        1. 7.5.1.1 数据有效性
        2. 7.5.1.2 启动条件和停止条件
        3. 7.5.1.3 字节格式
        4. 7.5.1.4 确认 (ACK) 和否定确认 (NACK)
        5. 7.5.1.5 目标地址和数据方向位
        6. 7.5.1.6 单独写入和读取
        7. 7.5.1.7 多个写入和多个读取
    6. 7.6 寄存器映射
      1. 7.6.1 BQ25190 寄存器
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 输入电容器选型
        2. 8.2.2.2 输出电容器选型
        3. 8.2.2.3 电感器选型
        4. 8.2.2.4 推荐的无源器件
      3. 8.2.3 应用性能曲线图
  10. 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 第三方产品免责声明
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

概述

BQ25190 是具有集成线性充电器、稳压器、12 位 ADC 和多功能 GPIO 的电池管理单元 (BMU)。独立线性充电器和稳压器具有超低静态电流,可确保实现低功耗。ADC 和多功能 GPIO 提供的灵活性可实现轻松的系统监测和控制。

该器件集成了一个线性充电器,允许使用可编程充电电流为电池充电。除了充电电流之外,还可以通过 I2C 对其他充电参数进行编程,例如预充电电流、终止电流和输入电流限制电流。

即使在电池电量耗尽或充电时,也可以使用电源路径从 IN 引脚获取电源,从而通过调节输出 SYS 为系统供电。此外,还会优先处理 SYS 中的系统负载,必要时降低充电电流,以便在输入功率受限时支持负载。如果输入电源被移除并且电池电压电平高于 VBUVLO,SYS 将自动无缝地切换到电池电源。

充电器和电源路径系统中有两个主要的子系统,即 BATSYS 和 ILIMSYS。BATSYS 由电池 FET (BATFET) 以及用于控制 BATFET 运行的模拟和数字控制电路组成。有几个环路会影响充电电流:恒流环路 (CC)、恒压环路 (CV)、输入电流限制、DPPM 和 VINDPM。在充电过程中,所有环路都会启用,并且占主导地位的环路获得控制权。ILIMSYS 块包含背对背阻断 FET(防止从 SYS 到 IN 的反向电流)以及控制电路(调节输入电流并防止从 IN 电源汲取过多电流以提高运行可靠性)。

该器件在单节电池应用中支持多种电池化学成分,因此能够满足支持多种电池稳压电压 (VREG) 和充电电流 (ICHG) 选项的需求。

该器件集成了一个具有超低工作静态电流的高效降压转换器。该器件采用 DCS-Control 架构,具有低输出电压纹波和出色的负载瞬态性能。该器件支持动态电压调节 (DVS),其输出电压可通过 I2C 或 GPIO 引脚进行调节。降压转换器的输入在内部连接到 SYS。

除集成降压之外,还集成了降压/升压转换器以支持 1.7V 至 5.2V 的宽输出电压范围,可通过 I2C 对该范围进行编程。

该器件还集成了两个超低静态电流 LDO。这些 LDO 的输出电压可通过 I2C 进行编程。如果有可用的输入引脚,当配置为在旁路模式下运行时,它们可用于连接或断开系统负载。

12 位 ADC 支持电池和系统监控。它还可用于使用连接到 TS 引脚的热敏电阻以及外部系统信号(通过 ADCIN 引脚)来测量电池温度。

除了用作 MCU GPIO 扩展器之外,四个集成的多功能 GPIO 还可用作内部或外部稳压器电源轨、序列电源正常指示器或 VSEL 引脚的使能信号。