ZHCSXI0A October   2024  – December 2024 BQ25190

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 说明(续)
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 热性能信息
    4. 6.4 建议运行条件
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
      1. 7.1.1 电池充电过程
        1. 7.1.1.1 涓流充电
        2. 7.1.1.2 预充电
        3. 7.1.1.3 快速充电
        4. 7.1.1.4 终端
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  基于输入电压的动态电源管理 (VINDPM)
      2. 7.3.2  动态电源路径管理模式 (DPPM)
      3. 7.3.3  电池补充模式
      4. 7.3.4  睡眠模式
      5. 7.3.5  SYS 电源控制
        1. 7.3.5.1 SYS 下拉控制
      6. 7.3.6  SYS 调节
      7. 7.3.7  ILIM 控制
      8. 7.3.8  保护机制
        1. 7.3.8.1  输入过压保护
        2. 7.3.8.2  系统短路保护
        3. 7.3.8.3  电池电量耗尽保护
          1. 7.3.8.3.1 电池欠压锁定
        4. 7.3.8.4  电池过流保护
        5. 7.3.8.5  安全计时器和看门狗计时器
        6. 7.3.8.6  降压过流保护
        7. 7.3.8.7  LDO 过流保护
        8. 7.3.8.8  降压/升压过流保护
        9. 7.3.8.9  降压/升压输出短路保护
        10. 7.3.8.10 降压/降压/升压/LDO 欠压锁定
        11. 7.3.8.11 序列欠压锁定
        12. 7.3.8.12 过热保护和热调节
      9. 7.3.9  用于监测的集成 12 位 ADC
        1. 7.3.9.1 ADC 可编程比较器
      10. 7.3.10 按钮唤醒和复位输入
        1. 7.3.10.1 按钮短按或唤醒功能
        2. 7.3.10.2 按钮长按功能
      11. 7.3.11 面向硬件复位的 VIN 脉冲检测
      12. 7.3.12 面向硬件复位的 15 秒 VIN 看门狗
      13. 7.3.13 硬件复位
      14. 7.3.14 软件复位
      15. 7.3.15 主机中断 (INT)
      16. 7.3.16 外部 NTC 监控 (TS)
        1. 7.3.16.1 TS 阈值
      17. 7.3.17 电源轨电源序列
        1. 7.3.17.1 上电序列
        2. 7.3.17.2 下电序列
      18. 7.3.18 集成降压转换器(降压)
      19. 7.3.19 集成降压/升压转换器(降压/升压)
      20. 7.3.20 集成式 LDO (LDO1/LDO2)
      21. 7.3.21 多功能 GPIO
        1. 7.3.21.1 GPIO1 函数
        2. 7.3.21.2 GPIO2 函数
        3. 7.3.21.3 GPIO3 函数
        4. 7.3.21.4 GPIO4 函数
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 运输模式
        1. 7.4.1.1 LDO1 开启运输模式
      2. 7.4.2 电池模式
      3. 7.4.3 适配器模式
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 串行接口
        1. 7.5.1.1 数据有效性
        2. 7.5.1.2 启动条件和停止条件
        3. 7.5.1.3 字节格式
        4. 7.5.1.4 确认 (ACK) 和否定确认 (NACK)
        5. 7.5.1.5 目标地址和数据方向位
        6. 7.5.1.6 单独写入和读取
        7. 7.5.1.7 多个写入和多个读取
    6. 7.6 寄存器映射
      1. 7.6.1 BQ25190 寄存器
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 输入电容器选型
        2. 8.2.2.2 输出电容器选型
        3. 8.2.2.3 电感器选型
        4. 8.2.2.4 推荐的无源器件
      3. 8.2.3 应用性能曲线图
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 第三方产品免责声明
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

用于监测的集成 12 位 ADC

该器件提供了一个集成的 12 位 ADC 供主机监测各种系统参数。ADC_RATE 位允许连续转换、每 1 秒转换一次、每 1 分钟转换一次以及单次转换行为。

要启用 ADC,必须将 ADC_EN 位设置为“1”。默认情况下会禁用 ADC (ADC_EN = 0) 以节能。如果 VIN > VIN_UVLO 或 VBAT > VBAT_ADC_LOWVZ,则允许 ADC 运行。在电池模式下,如果在 VBAT < VBAT_LOWVZ_ADC 的情况下主机向 ADC_EN 写入“1”,那么它将被自动清除。当没有启用任何通道时,ADC_EN 不应设置为 1。

ADC 的 VIN 范围取决于 VIN_OVP 位。

ADC 通过设置 ADC_AVG = 1 支持均值计算。在均值计算模式下,每个新样本都会以该通道的输出寄存器的前一个值进行均值计算。当 ADC_AVG_INIT = 1 时,第一个转换值将直接存储而不进行均值计算,但每个后续值将进行均值计算。在此模式下,第一个存储值为 X0,第二个存储值为 (½ X1 + ½ X0),第三个存储值为 (½ X2 + ¼ X1 + ¼ X0),其中 X0、X1 和 X2 是 ADC 按顺序测得的值。在单次触发模式下,当 ADC_AVG = 1 且 ADC_AVG_INIT = 1 时,将获取两个样本并进行均值计算。

当单次触发模式、每 1 秒模式和每 1 分钟模式下转换完成时,将设置 ADC_DONE_STAT 和 ADC_DONE_FLAG 位。在连续转换模式期间,ADC_DONE_STAT 和 ADC_DONE_FLAG 位没有任何意义并且将保持为 0。在单次触发模式下,ADC_EN 位将在转换完成时设置为 0,同时设置 ADC_DONE_FLAG 位,并在 INT 引脚上发送 128μs 脉冲来通知主机。在连续模式下,ADC_EN 位保持为 1,直到用户通过将其设置为 0 来禁用 ADC。在每 1 秒转换一次模式和每 1 分钟进行转换一次模式下,ADC_IN 位在两次测量之间的等待期间保持高电平,但数字信号将在后台关闭 ADC 以省电。一个单次触发 ADC 周期完成后,用户应等待至少 25ms,然后再将 ADC_RATE 设置为连续并通过将 ADC_EN 设置为 1 来启用 ADC。

无论器件中是否存在故障,都会运行 ADC 转换。即使发生故障,ADC 转换也将继续,但 TSHUT 故障除外,该故障在消失之前会一直禁用 ADC。

该器件具有一个 ADCIN 输入,通过将 ADCIN_MODE 位设置为“1”,该输入可用于监测高达 5V 的外部电压信号的值或支持另一个 NTC 热敏电阻测量,而无需外部偏置电路。在该模式下,ADCIN 引脚通过 80μA 偏置电流进行偏置(与 TS 引脚相同),VADCIN 的监测电压高达 1V。

TDIE 和 IBAT ADC 通道寄存器以二进制补码格式进行报告,以表示正电流和负电流。二进制补码格式的 16 位寄存器使用 0x0000 - 0x7FFF 范围表示正数,其中 0x0 表示 0,0x7FFF 表示最大正值 32,767。使用 0x8000 - 0xFFFF 范围表示负数,其中 0x8000 表示最小负值 -32,768,0xFFFF 表示 -1。请注意,这些是寄存器的原始整数值。要转换为 ADC 的电流读数,请将该整数乘以寄存器的比例因子。