ZHCSXG7 August 2024 DRV8434A-Q1
PRODUCTION DATA
DRV8434-Q1 是一款面向汽车应用的步进电机驱动器。该器件与两个 N 沟道功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) H 桥驱动器、一个微步进分度器以及集成电流检测功能完全集成。DRV8434-Q1 最高可驱动 2.5A 满量程输出电流(取决于 PCB 热设计)。
DRV8434-Q1 采用内部电流检测架构,无需使用两个外部功率感测电阻,从而缩小 PCB 面积并削减系统成本。该器件使用内部 PWM 电流调节方案,该方案采用智能调优纹波控制衰减。智能调优可通过自动调节实现出色的电流调节性能,并对电机变化和老化效应进行补偿和减少电机的可闻噪声。
借助简单的 STEP/DIR 接口,可通过外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。这款器件可配置为多种步进模式,从全步进模式到 1/256 微步进模式皆可。该器件通过专用的 nSLEEP 引脚提供低功耗睡眠模式。
DRV8434-Q1 采用先进的失速检测算法,该算法可通过两个数字 IO 和一个模拟 IO 引脚配置,并且不需要 SPI 接口即可检测失速。通过检测电机失速,系统设计人员可以确定电机是否受阻,并根据需要采取措施,从而提高效率、防止损坏并降低可闻噪声。其他保护特性包括:电源欠压、电荷泵故障、过流、短路、开路负载和过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。