ZHCSX48 July 2024 BQ25820
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静态电流 | ||||||
| ISD_BAT | BATFET 关闭时的关断电池电流 (ISRN + ISRP) | VBAT = 28V,VAC = 0V,ADC_EN = 0,FORCE_BATFET_OFF = 1,T J < 105°C | 10 | µA | ||
| IQ_BAT | BATFET 开启时的静态电池电流 (ISRN + ISRP) | VBAT = 28V,VAC = 0V,ADC_EN = 0,TJ < 105°C | 17 | µA | ||
| VBAT = 28V,VAC = 0V,ADC_EN = 1,TJ < 105°C | 500 | 700 | µA | |||
| IHIZ_VAC | 高阻态输入电流 (IVAC) | EN_HIZ = 1 | 10 | 30 | µA | |
| IQ_VAC | 静态输入电流 (IVAC) | 不进行开关 | 0.75 | 1 | mA | |
| IQ_REV | 反向模式下的静态电池电流 (ISRN + ISRP) | 不进行开关 | 0.75 | 1 | mA | |
| VAC/BAT 上电 | ||||||
| VVAC_OP | VAC 工作范围 | 4.4 | 70 | V | ||
| VVAC_OK | VAC 转换器启用阈值 | VAC 上升,无电池 | 4.4 | V | ||
| VVAC_OKZ | VAC 转换器禁用阈值 | VAC 下降,无电池 | 3.5 | V | ||
| VREF_ACUV | 进入 VAC_UVP 的 ACUV 比较器阈值 | VACUV 下降 | 1.095 | 1.1 | 1.106 | V |
| VREF_ACUV_HYS | ACUV 比较器阈值迟滞 | VACUV 上升 | 50 | mV | ||
| VVAC_INT_OV | 进入 VAC_OVP 的 VAC 内部阈值 | IN 上升 | 72 | 74 | 76 | V |
| VVAC_INT_OVZ | 退出 VAC_OVP 的 VAC 内部阈值 | IN 下降 | 69 | 71 | 73 | V |
| VREF_ACOV | 进入 VAC_OVP 的 ACOV 比较器阈值 | VACOV 上升 | 1.184 | 1.2 | 1.206 | V |
| VREF_ACOV_HYS | ACOV 比较器阈值迟滞 | VACOV 下降 | 50 | mV | ||
| VSRN_OK | 启用 BATFET 的电池电压 | VSRN 上升,无输入 | 3.1 | V | ||
| VSRN_OKZ | 禁用 BATFET 的电池电压 | - VSRN 下降,无输入 | 2.15 | 2.65 | V | |
| 充电电压调节 | ||||||
| VVFB_RANGE | 反馈电压范围 | 1.504 | 1.566 | V | ||
| VVFB_NOM | 标称反馈电压 | VFB_REG = 0x10 | 1.536 | V | ||
| VVFB_ACC | 反馈电压调节精度 | TJ = 0°C 至 85°C | -0.5 | 0.5 | % | |
| TJ = -40°C 至 125°C | -0.7 | 0.7 | % | |||
| RFBG | FBG 到 PGND 的电阻 | IFBG = 1mA | 33 | 55 | Ω | |
| 快速充电电流调节 | ||||||
| ICHG_REG_RANGE | 充电电流调节范围 | 0.4 | 20 | A | ||
| ICHG_REG_ACC | I2C 设置充电电流调节精度 | RBAT_SNS = 5mΩ,VBAT = 12V、36V、55V。ICHG_REG = 0x012C | 15 | A | ||
| -3 | 3 | % | ||||
| RBAT_SNS = 5mΩ,VBAT = 12V、36V、55V。ICHG_REG = 0x0064 | 5 | A | ||||
| -3 | 3 | % | ||||
| RBAT_SNS = 5mΩ,VBAT = 12V、36V、55V。ICHG_REG = 0x0028 | 2 | A | ||||
| -5 | 5 | % | ||||
| KICHG | 硬件充电电流限制设置系数(ICHG 引脚上每 kΩ 充电电流的安培数) | RBAT_SNS = 5mΩ,RICHG = 10kΩ、5kΩ 和 3.33kΩ | 48 | 50 | 52 | A x kΩ |
| VREF_ICHG | ICHG 引脚处于调节状态时的 ICHG 引脚电压 | 2.0 | V | |||
| 预充电电流调节 | ||||||
| IPRECHG_RANGE | 预充电电流调节范围 | VFB < VBAT_LOWV * VVFB_REG | 0.25 | 10 | A | |
| IPRECHG_ACC | I2C 设置预充电电流精度 | RBAT_SNS = 5mΩ,VFB < VBAT_LOWV * VVFB_REG。IPRECHG = 0x003C | 3.0 | A | ||
| -4 | 4 | % | ||||
| RBAT_SNS = 5mΩ,VFB < VBAT_LOWV * VVFB_REG。IPRECHG[1:0] = 0x0014 | 1.0 | A | ||||
| -10 | 10 | % | ||||
| RBAT_SNS = 5mΩ,VFB < VBAT_LOWV * VVFB_REG。IPRECHG[1:0] = 0x000A | 0.50 | A | ||||
| -30 | 30 | % | ||||
| 充电终止 | ||||||
| ITERM_RANGE | 终止电流范围 | VFB = VVFB_REG | 0.25 | 10 | A | |
| ITERM_ACC | 终止电流精度 | RBAT_SNS = 5mΩ,VBAT = 12V、36V、55V。ITERM = 0x001E | 1.5 | A | ||
| -7 | 7 | % | ||||
| RBAT_SNS = 5mΩ,VBAT = 12V、36V、55V。ITERM = 0x000A | 0.50 | A | ||||
| -20 | 20 | % | ||||
| RBAT_SNS = 5mΩ,VBAT = 12V、36V、55V。ITERM = 0x0005 | 0.250 | A | ||||
| -50 | 50 | % | ||||
| 电池电压比较器 | ||||||
| VBAT_SHORT | 涓流充电至预充电转换 | VSRN 上升 | 2.8 | 3 | 3.2 | V |
| 预充电至涓流充电转换 | VSRN 下降 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | V | |
| VBAT_LOWV | 预充电至快速充电转换 | VFB 上升(以 VFB_REG 的百分比表示),VBAT_LOWV[2:0] = 3 | 69.0 | 71.7 | 73.8 | % |
| VFB 上升(以 VFB_REG 的百分比表示),VBAT_LOWV[2:0] = 2 | 64.3 | 66.7 | 69.0 | % | ||
| VFB 上升(以 VFB_REG 的百分比表示),VBAT_LOWV[2:0] = 1 | 52 | 55 | 58 | % | ||
| VFB 上升(以 VFB_REG 的百分比表示),VBAT_LOWV[2:0] = 0 | 27 | 30 | 33 | % | ||
| VBAT_LOWV_HYS | BAT_LOWV 迟滞 | 5 | % | |||
| VRECHG | 锂离子和磷酸铁锂电池的电池充电阈值 | VFB 下降(以 VFB_REG 的百分比表示),VRECHG[1:0] = 3 | 97.6 | % | ||
| VFB 下降(以 VFB_REG 的百分比表示),VRECHG[1:0] = 2 | 95.2 | % | ||||
| VFB 下降(以 VFB_REG 的百分比表示),VRECHG[1:0] = 1 | 94.3 | % | ||||
| VFB 下降(以 VFB_REG 的百分比表示),VRECHG[1:0] = 0 | 93.0 | % | ||||
| 输入电流调节 | ||||||
| IIREG_DPM_ACC | 正向模式下的 I2C 设置输入电流调节精度 | RAC_SNS = 2mΩ,IAC_DPM = 0x00A0 | 20 | A | ||
| -3 | 3 | % | ||||
| RAC_SNS = 2mΩ,IAC_DPM = 0x0050 | 10 | A | ||||
| -4 | 4 | % | ||||
| RAC_SNS = 2mΩ,IAC_DPM = 0x0028 | 5.0 | A | ||||
| -7 | 7 | % | ||||
| KILIM | 硬件输入电流限制设置系数(ILIM_HIZ 引脚上每 kΩ 输入电流的安培数) | RAC_SNS = 2mΩ,RILIM = 5kΩ、2.5kΩ 和 1.67kΩ | 48 | 50 | 52 | A x kΩ |
| VREF_ILIM_HIZ | ILIM_HIZ 引脚处于调节状态时的 ILIM_HIZ 引脚电压 | 2.0 | V | |||
| VIH_ILIM_HIZ | 进入高阻态模式的 ILIM_HIZ 输入高电平阈值 | VILIM_HIZ 上升 | 3.7 | V | ||
| 输入电压调节 | ||||||
| VVREG_DPM_RANGE | 输入电压 DPM 调节范围 | 4.4 | 65 | V | ||
| VVREG_DPM_ACC | I2C 设置输入电压调节精度 | VAC_DPM = 0x076C | 38 | V | ||
| -2 | 2 | % | ||||
| VVREG_DPM_ACC | 正向模式下的 I2C 设置输入电压调节精度 | VAC_DPM = 0x04E2 | 25 | V | ||
| -2 | 2 | % | ||||
| VAC_DPM = 0x03B6 | 19 | V | ||||
| -2 | 2 | % | ||||
| VACUV_DPM | 处于 VDPM 调节状态时的 ACUV 引脚电压 | 1.198 | 1.210 | 1.222 | V | |
| 反向模式电压调节 | ||||||
| VREV_RANGE | 反向模式下的 SYS 电压调节范围 | 3.3 | 65 | V | ||
| VREV_ACC | 反向模式下的电压调节精度 | VSYS_REV = 0x0960 | 48 | V | ||
| -2 | 2 | % | ||||
| VSYS_REV = 0x0578 | 28 | V | ||||
| -2 | 2 | % | ||||
| VREV_ACC | 反向模式下的 VAC 电压调节精度 | VSYS_REV = 0x02EE | 15 | V | ||
| -2 | 2 | % | ||||
| VSYS_REV = 0x00FA | 5 | V | ||||
| -2 | 2 | % | ||||
| 反向模式电流调节 | ||||||
| IIREV_ACC | 反向模式下的输入电流调节精度 | RAC_SNS = 2mΩ,IAC_REV = 0x00A0 | 20 | A | ||
| -3.5 | 3.5 | % | ||||
| RAC_SNS = 2mΩ,IAC_REV = 0x0028 | 5.0 | A | ||||
| -5.5 | 5.5 | % | ||||
| 充电模式电池包 NTC 监控器 | ||||||
| VT1_RISE | TS 引脚电压上升 T1 阈值,高于该电压时充电暂停。 | 以 REGN 的百分比表示,TS_T1 = 0°C(带 103AT) | 72.75 | 73.25 | 73.85 | % |
| VT1_FALL | TS 引脚电压下降 T1 阈值,低于该电压时重新启用充电。 | 以 REGN 的百分比表示,TS_T1 = 0°C(带 103AT) | 71.5 | 72 | 72.5 | % |
| VT2_RISE | TS 引脚电压上升 T2 阈值,高于该电压时重新充电至降低的 ICHG | 以 REGN 的百分比表示,TS_T2 = 10°C(带 103AT) | 67.75 | 68.25 | 68.75 | % |
| VT2_FALL | TS 引脚电压下降 T2 阈值。低于该电压时重新充电至正常状态 | 以 REGN 的百分比表示,TS_T2 = 10°C(带 103AT) | 66.45 | 66.95 | 67.45 | % |
| VT3_FALL | TS 引脚电压下降 T3 阈值,低于该电压时充电至 ICHG 和降低的 VFB_REG。 | 以 REGN 的百分比表示,TS_T3 = 45°C(带 103AT) | 44.25 | 44.75 | 45.25 | % |
| VT3_RISE | TS 引脚电压上升 T3 阈值。高于该电压时重新充电至正常状态。 | 以 REGN 的百分比表示,TS_T3 = 45°C(带 103AT) | 45.55 | 46.05 | 46.55 | % |
| VT5_FALL | TS 引脚电压下降 T5 阈值,低于该电压时充电暂停 | 以 REGN 的百分比表示,TS_T5 = 60°C(带 103AT) | 33.875 | 34.375 | 34.875 | % |
| VT5_RISE | TS 引脚电压上升 T5 阈值。高于该电压时重新充电至 ICHG 和降低的 VFB_REG。 | 以 REGN 的百分比表示,TS_T5 = 60°C(带 103AT) | 35 | 35.5 | 36 | % |
| 反向模式电池包 NTC 监控器 | ||||||
| VBCOLD_RISE | TS 引脚电压上升 TCOLD 阈值。高于该电压时反向模式暂停 | 以 REGN 的百分比表示(BCOLD = –20°C,带 103AT) | 79.45 | 80.0 | 80.55 | % |
| VBCOLD_RISE | TS 引脚电压上升 TCOLD 阈值。高于该电压时反向模式暂停 | 以 REGN 的百分比表示(BCOLD = –10°C,带 103AT) | 76.65 | 77.15 | 77.65 | % |
| VBCOLD_FALL | TCOLD 比较器下降阈值。 | 以 REGN 的百分比表示(–20°C,带 103AT) | 78.2 | 78.7 | 79.2 | % |
| VBCOLD_FALL | TCOLD 比较器下降阈值。 | 以 REGN 的百分比表示(–10°C,带 103AT) | 75.5 | 75.6 | 76.5 | % |
| VBHOT_FALL | TS 引脚电压下降 THOT 阈值。低于该电压时反向模式暂停 | 以 REGN 的百分比表示(BHOT = 55°C,带 103AT) | 37.2 | 37.7 | 38.2 | % |
| VBHOT_FALL | TS 引脚电压下降 THOT 阈值。低于该电压时反向模式暂停 | 以 REGN 的百分比表示(BHOT = 60°C,带 103AT) | 33.875 | 34.375 | 34.875 | % |
| VBHOT_FALL | TS 引脚电压下降 THOT 阈值。低于该电压时反向模式暂停 | 以 REGN 的百分比表示(BHOT 65°C,带 103AT) | 30.75 | 31.25 | 31.75 | % |
| VBHOT_RISE | TS 引脚电压上升 THOT 阈值。高于该电压时允许进入反向模式 | 以 REGN 的百分比表示(BHOT = 55°C,带 103AT) | 38.5 | 39.0 | 39.95 | % |
| VBHOT_RISE | TS 引脚电压上升 THOT 阈值。高于该电压时允许进入反向模式 | 以 REGN 的百分比表示(BHOT = 60°C,带 103AT) | 35 | 35.5 | 36 | % |
| VBHOT_RISE | TS 引脚电压上升 THOT 阈值。高于该电压时允许进入反向模式 | 以 REGN 的百分比表示(BHOT 65°C,带 103AT) | 32.0 | 32.5 | 33.0 | % |
| 电池充电器保护 | ||||||
| VBAT_OV | 电池过压阈值 | VFB 上升,以 VFB_REG 的百分比表示 | 102.5 | 104 | 105.5 | % |
| VBAT_OVZ | 电池过压下降阈值 | VFB 下降,以 VFB_REG 的百分比表示 | 100.5 | 102 | 103.5 | % |
| VICHG_OC | 电池充电过流阈值 | VSRP - VSRN 上升 | 120 | 170 | mV | |
| 热关断 | ||||||
| TSHUT | 热关断上升阈值 | 温度升高 | 150 | °C | ||
| 热关断下降阈值 | 温度降低 | 135 | °C | |||
| REGN 稳压器和栅极驱动电源 (DRV_SUP) | ||||||
| VREGN | REGN LDO 输出电压 | IREGN = 20mA | 4.8 | 5 | 5.2 | V |
| VAC = 5V,IREGN = 20mA | 4.35 | 4.6 | V | |||
| IREGN | REGN LDO 电流限制 | VREGN = 4.5V | 70 | mA | ||
| VREGN_OK | 允许开关的 REGN 正常阈值 | REGN 上升 | 3.55 | V | ||
| VDRV_UVPZ | 允许开关的 DRV_SUP 欠压阈值 | DRV_SUP 上升 | 3.7 | V | ||
| VDRV_OVP | 禁用开关的 DRV_SUP 过压阈值 | DRV_SUP 上升 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | V |
| 电源路径管理器 | ||||||
| VACDRV_REG | ACFET 驱动电压 | VACDRV - VVAC,IACDRV = 10µA | 10 | V | ||
| IACDRV_ON | ACFET 电荷泵电流限制 | VACDRV - VVAC = 5V | 40 | µA | ||
| IACDRV_OFF | ACFET 关断电流 | 3 | mA | |||
| VBATDRV_REG | BATFET 驱动电压 | VBATDRV - VBATSRC,VAC = 0V,IBATDRV = 10µA | 10 | V | ||
| IBATDRV_REG | BATFET 电荷泵电流限制 | VBATDRV - VBATSRC = 5V,VAC = 0V | 40 | µA | ||
| IBATDRV_OFF | BATFET 关断电流 | 400 | µA | |||
| IAC_LOAD | VAC 放电负载电流 | 16 | mA | |||
| IBAT_LOAD | 电池 (SRN) 放电负载电流 | 16 | mA | |||
| 开关频率和同步 | ||||||
| fSW | 开关频率 | RFSW_SYNC = 133kΩ | 212 | 250 | 288 | kHz |
| RFSW_SYNC = 50kΩ | 425 | 500 | 575 | kHz | ||
| VIH_SYNC | FSW_SYNC 输入高电平阈值 | 1.3 | V | |||
| VIL_SYNC | FSW_SYNC 输入低电平阈值 | 0.4 | V | |||
| PWSYNC | FSW_SYNC 输入脉冲宽度 | 80 | ns | |||
| PWM 驱动器 | ||||||
| RHIDRV1_ON | 降压侧高侧导通电阻 | VBTST1 - VSW1 = 5V | 3.4 | Ω | ||
| RHIDRV1_OFF | 降压侧高侧关断电阻 | VBTST1 - VSW1 = 5V | 1.0 | Ω | ||
| VBTST1_REFRESH | 自举刷新比较器阈值电压 | BTST1 下降,当请求低侧刷新脉冲时 VBTST1 - VSW1 | 2.7 | 3.1 | 3.9 | V |
| RLODRV1_ON | 降压侧低侧导通电阻 | VREGN = 5V | 3.4 | Ω | ||
| RLODRV1_OFF | 降压侧低侧关断电阻 | VREGN = 5V | 1.0 | Ω | ||
| tDT1 | 降压侧死区时间,两个边沿 | 45 | ns | |||
| 模数转换器 (ADC) | ||||||
| tADC_CONV | 转换时间,每次测量 | ADC_SAMPLE[1:0] = 00 | 24 | ms | ||
| ADC_SAMPLE[1:0] = 01 | 12 | ms | ||||
| ADC_SAMPLE[1:0] = 10 | 6 | ms | ||||
| ADCRES | 有效分辨率 | ADC_SAMPLE[1:0] = 00 | 14 | 15 | 位 | |
| ADC_SAMPLE[1:0] = 01 | 13 | 14 | 位 | |||
| ADC_SAMPLE[1:0] = 10 | 12 | 13 | 位 | |||
| ADC 测量范围和 LSB | ||||||
| IAC_ADC | 输入电流 ADC 读数(正或负) | 使用 2mΩ RAC_SNS 时的范围 | -50000 | 50000 | mA | |
| 使用 2mΩ RAC_SNS 时的 LSB | 2 | mA | ||||
| IBAT_ADC | 电池电流 ADC 读数(正或负) | 使用 5mΩ RBAT_SNS 时的范围 | -20000 | 20000 | mA | |
| 使用 5mΩ RBAT_SNS 时的 LSB | 2 | mA | ||||
| VAC_ADC | 输入电压 ADC 读数 | 范围 | 0 | 65534 | mV | |
| LSB | 2 | mV | ||||
| VBAT_ADC | 电池电压 ADC 读数 | 范围 | 0 | 65534 | mV | |
| LSB | 2 | mV | ||||
| VSYS_ADC | 系统电压 ADC 读数 | 范围 | 0 | 65534 | mV | |
| LSB | 2 | mV | ||||
| TSADC | TS 电压 ADC 读数,以 REGN 的百分比表示 | 范围 | 0 | 99.9 | % | |
| LSB | 0.098 | % | ||||
| VFB_ADC | FB 电压 ADC 读数 | 范围 | 0 | 2047 | mV | |
| LSB | 1 | mV | ||||
| I2C 接口(SCL、SDA) | ||||||
| VIH | 输入高阈值电平 | 1.3 | V | |||
| VIL | 输入低阈值电平 | 0.4 | V | |||
| VOL | 输出低阈值电平 | 灌电流 = 5mA | 0.4 | V | ||
| IIN_BIAS | 高电平漏电流 | 上拉电源轨 3.3V | 1 | µA | ||
| 逻辑 I/O 引脚(CE、PG、STAT1、STAT2) | ||||||
| VIH | 输入高阈值电平 (CE) | 1.3 | V | |||
| VOL | 输出低阈值电平(CE、PG、STAT1、STAT2) | 灌电流 = 5mA | 0.4 | V | ||
| VIL | 输入低阈值电平 (CE) | 0.4 | V | |||
| IOUT_BIAS | 高电平漏电流(CE、PG、STAT1、STAT2) | 上拉电源轨 3.3V | 1 | µA | ||