ZHCSX48 July 2024 BQ25820
PRODUCTION DATA
REGN LDO 稳压器为 IC 和 TS 外部电阻器提供稳压辅助电源。此外,通过将 DRV_SUP 引脚连接到 REGN,REGN 电压可用于直接驱动降压开关 FET。PG、STAT1 和 STAT2 的上拉电源轨也可连接至 REGN。满足以下条件时将启用 REGN LDO:
在高输入电压和/或大栅极驱动要求下,通过 REGN LDO 进行栅极驱动的功率损耗可能会过大。栅极驱动器的电源可以通过使用 4.5V 至 12V 范围内的高效电源直接驱动 DRV_SUP 引脚来从外部提供。该电源应能够根据驱动开关 FET 栅极电荷的需要提供至少 50mA 或更大的电流。
通过 REGN LDO 驱动栅极的功率耗散为: ,其中 QG(TOT)1,2 是所有开关 FET 的总栅极电荷之和,fSW 是编程的开关频率。下面的安全工作区 (SOA) 基于 1W 的功率损耗限制。