ZHCSX48 July   2024 BQ25820

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性 (BQ25820)
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 器件上电复位
      2. 7.3.2 无输入源时通过电池实现器件上电
      3. 7.3.3 通过输入源实现器件上电
        1. 7.3.3.1 VAC 操作窗口编程(ACUV 和 ACOV)
        2. 7.3.3.2 MODE 引脚配置
        3. 7.3.3.3 REGN 稳压器 (REGN LDO)
        4. 7.3.3.4 开关频率和同步 (FSW_SYNC)
        5. 7.3.3.5 器件高阻态模式
      4. 7.3.4 电池充电管理
        1. 7.3.4.1 自主充电周期
          1. 7.3.4.1.1 充电电流编程(ICHG 引脚和 ICHG_REG)
        2. 7.3.4.2 锂离子电池充电曲线
        3. 7.3.4.3 磷酸铁锂电池充电曲线
        4. 7.3.4.4 锂离子和磷酸铁锂电池的充电终止
        5. 7.3.4.5 充电安全计时器
        6. 7.3.4.6 热敏电阻认证
          1. 7.3.4.6.1 充电模式下的 JEITA 指南合规性
          2. 7.3.4.6.2 反向模式下的冷/热温度窗口
      5. 7.3.5 电源路径管理
        1. 7.3.5.1 动态电源管理:输入电压和输入电流调节
          1. 7.3.5.1.1 输入电流调节
            1. 7.3.5.1.1.1 ILIM_HIZ 引脚
          2. 7.3.5.1.2 输入电压调节
            1. 7.3.5.1.2.1 用于太阳能 PV 电池板的最大功率点跟踪 (MPPT)
      6. 7.3.6 反向模式电源方向
      7. 7.3.7 用于监测的集成 16 位 ADC
      8. 7.3.8 状态输出(PG、STAT1、STAT2 和 INT)
        1. 7.3.8.1 电源正常状态指示器 (PG)
        2. 7.3.8.2 充电状态指示器(STAT1、STAT2 引脚)
        3. 7.3.8.3 主机中断 (INT)
      9. 7.3.9 串行接口
        1. 7.3.9.1 数据有效性
        2. 7.3.9.2 START 和 STOP 条件
        3. 7.3.9.3 字节格式
        4. 7.3.9.4 确认 (ACK) 和否定确认 (NACK)
        5. 7.3.9.5 目标地址和数据方向位
        6. 7.3.9.6 单独写入和读取
        7. 7.3.9.7 多个写入和多个读取
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 主机模式和默认模式
      2. 7.4.2 复位寄存器位
    5. 7.5 BQ25820 寄存器
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 典型应用
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 ACUV/ACOV 输入电压运行窗口编程
          2. 8.2.1.2.2 充电电压选择
          3. 8.2.1.2.3 开关频率选择
          4. 8.2.1.2.4 电感器选型
          5. 8.2.1.2.5 输入 (VAC/SYS) 电容器
          6. 8.2.1.2.6 输出 (VBAT) 电容器
          7. 8.2.1.2.7 检测电阻(RAC_SNS 和 RBAT_SNS)和电流编程
          8. 8.2.1.2.8 功率 MOSFET 选择
          9. 8.2.1.2.9 ACFET 和 BATFET 选择
        3. 8.2.1.3 应用曲线
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 第三方产品免责声明
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

概述

BQ25820 是一款具有直接电源路径控制功能的宽输入电压、锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池开关模式降压电池充电控制器。该器件不仅能提供精确且可编程的充电电流和充电电压调节,还能提供自动充电预调节、充电终止和充电状态指示,可在宽电压范围内实现电池高效充电。该器件集成了降压转换器的所有环路补偿功能和 5V 栅极驱动器,因此可提供易于使用的高密度解决方案。器件的开关频率可进行编程,或通过 FSW_SYNC 引脚强制遵循外部时钟频率。在轻负载下进行开关时,该器件提供可选的脉冲频率调制 (PFM) 模式以提高效率。该充电器具有一个数字状态机,当转换器模拟反馈环路将控制权相互移交时,该状态机可以推进充电器的状态。它还管理故障保护比较器。环路进行调节,比较器与 I2C 寄存器中的基准值进行比较,除非由外部电阻器进行钳位。

除了 I2C 主机控制的充电模式,该器件还通过电阻器可编程限制支持自主充电模式。输入电流、充电电流和充电电压调节目标可分别通过 ILIM_HIZ、ICHG 和 FB 引脚进行更改。此器件可以在无需软件干预的情况下完成充电周期。充电功能通过 CE 引脚进行控制。

对于锂离子和磷酸铁锂化学电池,该器件会检查电池电压并相应地分不同阶段为电池充电:涓流充电、预充电、恒流 (CC) 充电和恒压 (CV) 充电。在充电周期的末尾,当充电电流低于恒压阶段中的终止电流限值时,充电器自动终止。当整个电池电压下降到低于充电阈值时,充电器会自动启动新的充电周期。

输入工作窗口通过 ACUV 和 ACOV 引脚进行编程。当输入电压超出编程窗口时,器件自动停止充电器,并且 PG 引脚拉至高电平。在没有输入源的情况下,该器件可以通过 BATFET 使用电池或通过反向功率流为系统负载供电,通过降压转换器对电池进行放电,以在上生成高于或低于电池电压的可编程调节电压。

该充电器为电池充电和系统运行提供各种安全功能,包括电池温度负热敏电阻 (NTC) 监控、充电计时器以及电池和输入的过压/过流保护。当结温超过 TSHUT 限值时,热关断功能会阻止充电。

该器件具有三个状态引脚(STAT1、STAT2 和 PG)来指示充电状态和输入电压状态。这些引脚可用于驱动 LED 或与主机处理器通信。如果需要,这些引脚还可以用作通用指示器,其状态直接由 I2C 接口控制。此外,CE 引脚也可用作通用指示器。当器件状态发生变化(包括故障)时,INT 引脚会立即通知主机。

该器件还提供一个 16 位模数转换器 (ADC),用于监控输入电流、充电电流和输入/电池/系统/热敏电阻电压(IAC、IBAT、VAC、VBAT、VSYS、TS)。

该器件采用 36 引脚 5mm × 6mm QFN 封装,引脚间距为 0.5mm。