ZHCSX48 July 2024 BQ25820
PRODUCTION DATA
当 EN_MPPT 位为 1 时,器件为太阳能 PV 电池板输入源提供最大功率点跟踪 (MPPT) 算法。输入功率最大化算法通过全电池板扫描来查找并跟踪最大功率点。
全电池板扫描用于查找向电池提供最大充电电流的输入工作电压。在运行全电池板扫描之前,器件会暂时进入高阻态模式以测量输入源开路电压 (VOC)。该器件继续降低输入电压调节目标,测量每个设置下的充电电流输出。VAC_DPM 寄存器用于对退出全电池板扫描的最小电压进行编程。扫描完成后,器件将 VAC_MPP 寄存器更新为产生最大充电电流的输入电压调节值。然后,器件会等待 FULL_SWEEP_TMR[1:0] 时长,然后再执行新的全电池板扫描。可以随时通过将 FORCE_SWEEP 位设置为 1 来强制进行全电池板扫描。请注意,要使 FORCE_SWEEP 正常运行,需要 EN_MPPT = 1。全电池板扫描完成后,FORCE_SWEEP 位自动清 0。请注意,器件使用内部 ADC 来确定全电池板扫描每一步的充电电流,因此在 MPPT 启用 (EN_MPPT = 1) 时,对 IBAT_ADC_DIS 位的写入将被忽略。
请注意,当系统直接连接到输入电源时,器件无法限制系统负载。因此,MPPT 算法可能无法在所有条件下找到并跟踪真实的 MPP。要启用 MPPT 操作,建议将系统负载直接并联至电池包。