ZHCSX48 July 2024 BQ25820
PRODUCTION DATA
该器件分五个阶段为电池充电:涓流充电、预充电、恒流充电、恒压充电和充电完成涓流充电(可选)。在充电周期开始时,器件会检查电池电压并相应地调节电流/电压。
| 参数 | I2C 寄存器位 | 值 | 3.6V 充电电压的等效值 (V) |
|---|---|---|---|
| 电池低电压 | VBAT_LOWV | 0x1 = 55% x VFB_REG | 1.98V |
| 充电电压 | VRECHG | 0x0 = 93% x VFB_REG | 3.35V |
如果充电器器件在充电期间处于 DPM 调节状态,则实际充电电流将小于编程值。在这种情况下,终止被暂时禁用,并且充电安全计时器以时钟速率的一半进行计数,如“充电安全计时器”中所述。磷酸铁锂的典型充电周期曲线与典型的锂离子电池充电曲线相同。