ZHCSX48 July   2024 BQ25820

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性 (BQ25820)
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 器件上电复位
      2. 7.3.2 无输入源时通过电池实现器件上电
      3. 7.3.3 通过输入源实现器件上电
        1. 7.3.3.1 VAC 操作窗口编程(ACUV 和 ACOV)
        2. 7.3.3.2 MODE 引脚配置
        3. 7.3.3.3 REGN 稳压器 (REGN LDO)
        4. 7.3.3.4 开关频率和同步 (FSW_SYNC)
        5. 7.3.3.5 器件高阻态模式
      4. 7.3.4 电池充电管理
        1. 7.3.4.1 自主充电周期
          1. 7.3.4.1.1 充电电流编程(ICHG 引脚和 ICHG_REG)
        2. 7.3.4.2 锂离子电池充电曲线
        3. 7.3.4.3 磷酸铁锂电池充电曲线
        4. 7.3.4.4 锂离子和磷酸铁锂电池的充电终止
        5. 7.3.4.5 充电安全计时器
        6. 7.3.4.6 热敏电阻认证
          1. 7.3.4.6.1 充电模式下的 JEITA 指南合规性
          2. 7.3.4.6.2 反向模式下的冷/热温度窗口
      5. 7.3.5 电源路径管理
        1. 7.3.5.1 动态电源管理:输入电压和输入电流调节
          1. 7.3.5.1.1 输入电流调节
            1. 7.3.5.1.1.1 ILIM_HIZ 引脚
          2. 7.3.5.1.2 输入电压调节
            1. 7.3.5.1.2.1 用于太阳能 PV 电池板的最大功率点跟踪 (MPPT)
      6. 7.3.6 反向模式电源方向
      7. 7.3.7 用于监测的集成 16 位 ADC
      8. 7.3.8 状态输出(PG、STAT1、STAT2 和 INT)
        1. 7.3.8.1 电源正常状态指示器 (PG)
        2. 7.3.8.2 充电状态指示器(STAT1、STAT2 引脚)
        3. 7.3.8.3 主机中断 (INT)
      9. 7.3.9 串行接口
        1. 7.3.9.1 数据有效性
        2. 7.3.9.2 START 和 STOP 条件
        3. 7.3.9.3 字节格式
        4. 7.3.9.4 确认 (ACK) 和否定确认 (NACK)
        5. 7.3.9.5 目标地址和数据方向位
        6. 7.3.9.6 单独写入和读取
        7. 7.3.9.7 多个写入和多个读取
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 主机模式和默认模式
      2. 7.4.2 复位寄存器位
    5. 7.5 BQ25820 寄存器
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 典型应用
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 ACUV/ACOV 输入电压运行窗口编程
          2. 8.2.1.2.2 充电电压选择
          3. 8.2.1.2.3 开关频率选择
          4. 8.2.1.2.4 电感器选型
          5. 8.2.1.2.5 输入 (VAC/SYS) 电容器
          6. 8.2.1.2.6 输出 (VBAT) 电容器
          7. 8.2.1.2.7 检测电阻(RAC_SNS 和 RBAT_SNS)和电流编程
          8. 8.2.1.2.8 功率 MOSFET 选择
          9. 8.2.1.2.9 ACFET 和 BATFET 选择
        3. 8.2.1.3 应用曲线
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 第三方产品免责声明
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息
充电模式下的 JEITA 指南合规性

为了提高锂离子电池充电的安全性,于 2007 年 4 月 20 日发布了 JEITA 指南。该指南强调了在特定的低温和高温范围内避免高充电电流和高充电电压的重要性。

要启动充电周期,TS 引脚上的电压必须处于 VT1 阈值至 VT5 阈值范围内。如果 TS 电压超过 T1 至 T5 范围,则控制器暂停充电并等待电池温度处于 T1 至 T5 范围内。

在凉温度(T1 至 T2)下,JEITA 建议将充电电流减小至充电电流的一半或更低。该器件允许将凉温度区域的充电电流编程为 T2 至 T3 范围充电电流的 20%、40% 或 100%,或者充电暂停,这由寄存器位 JEITA_ISETC 进行控制。如果在凉温度区域充电电流减小,则当 EN_TMR2X = 1 时,安全计时器以半时钟速率计数。

在温温度(T3 至 T5)下,JEITA 建议充电电压低于 4.1V/电芯。该器件提供 T3-T5 充电电压(电压偏移小于 T2 至 T3 的充电电压)或充电暂停可编程性,这由寄存器位 JEITA_VSET 进行控制。

该充电器还提供超出 JEITA 要求的灵活电压/电流设置。温温度 T3 至 T5 下的充电电流设置可配置为编程充电电流的 40% 或 100% 或暂停充电,这由寄存器位 JEITA_ISETH 进行编程。如果在 JEITA 温区域充电电流减小,则当 EN_TMR2X = 1 时,安全计时器以半时钟速率计数。

JEITA 默认的充电曲线如下图所示,其中蓝色线为默认设置,红色虚线为可编程选项。

BQ25820 TS 充电值图 7-4 TS 充电值
BQ25820

假设电池包上有一个 103AT NTC 热敏电阻(如上图所示),RT1 和 RT2 的值可以通过以下公式确定:

方程式 6. R T 2 = R T H C O L D × R T H H O T × 1 V T 1 - 1 V T 5 R T H H O T × 1 V T 5 - 1 - R T H C O L D × 1 V T 1 - 1
方程式 7. R T 1 = 1 V T 1 - 1 1 R T 2 + 1 R T H C O L D

为锂离子或锂聚合物电池选择 0°C 至 60°C 范围:

RTHT1 = 27.28kΩ

RTHT5 = 3.02kΩ

RT1 = 5.24kΩ

RT2 = 30.31kΩ

该器件还通过 TS 充电阈值控制寄存器 (REG0x1B) 为所有阈值提供可编程性。这种灵活性有助于在软件中更改充电器的工作窗口。

可以通过将 EN_JEITA 寄存器位清零来禁用 JEITA 曲线。在这种情况下,器件仍将充电窗口限制为 T1 至 T5,但在凉(T1 至 T2)或温(T3 至 T5)区域内不采用特殊的充电曲线。

可以通过将 EN_TS 寄存器位清零来禁用 NTC 监控窗口。在这种情况下,TS 引脚电压被忽略,并且器件始终报告正常的 TS 状态。如果 EN_TS 被设置为 0,则 TS 引脚可以悬空或连接至 PGND。