ZHCSWK1B June   2024  – October 2026 TPS1HTC100-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
    1. 4.1 未使用引脚的推荐连接
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 SNS 时序特性
    7. 5.7 开关特性
    8. 5.8 时序图
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 精确的电流检测
      2. 7.3.2 可编程电流限制
        1. 7.3.2.1 电容充电
      3. 7.3.3 电感负载关断钳位
      4. 7.3.4 全面保护和诊断
        1. 7.3.4.1 短路和过载保护
        2. 7.3.4.2 开路负载检测
        3. 7.3.4.3 热保护行为
        4. 7.3.4.4 UVLO 保护
        5. 7.3.4.5 反极性保护
        6. 7.3.4.6 MCU I/O 保护
      5. 7.3.5 诊断使能功能
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 动态改变电流限制
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
        1. 8.4.2.1 无接地网络
        2. 8.4.2.2 有接地网络
        3. 8.4.2.3 散热注意事项
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

VS = 6V 至 60V,TJ = –40°C 至 125°C(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VS 电源电压和电流
ILNOM 持续负载电流 VEN = 0V TAMB = 85°C 4 A
IQ, VS VS 静态电流 VEN = 5V,IOUT = 0A VDIAG_EN = 0V 0.98 1.3 mA
VDIAG_EN = 5V 1.2 1.65 mA
ISTBY, VS 总器件待机电流(包括 MOSFET) VEN = VDIAG_EN = 0V,VOUT = 0V TJ = -40°C 至 85°C 0.25 0.7 µA
TJ = 150°C 0.83 11 µA
IOUT(STBY) 输出泄漏电流 VEN = 0V,VOUT = 0V,VDIAG = 0V TJ = -40°C 至 85°C 0.65 µA
TJ = 150°C 0.28 10 µA
tSTBY 待机模式延迟时间 VEN = VDIAG_EN = 0V 至待机 20 ms
VS 欠压锁定 (UVLO) 输入
VS,UVLOR VS 欠压锁定上升 以器件的 GND 引脚为基准测得 5.0 5.4 5.75 V
VS,UVLOF VS 欠压锁定下降 4.1 4.5 4.85 V
VDS 钳位
VDS,Clamp VDS 钳位电压  FET 电流 = 10mA VS = 24V 70 78.9 84.5 V
VS = 6V 48 53 58 V
RON 特性
RON 导通电阻 0.5A ≤ IOUT ≤ 3A TJ = 25°C 83 mΩ
TJ = 125°C 168 mΩ
TJ = 150°C 180 mΩ
RON(REV) 反极性期间的导通电阻 0.5A ≤ IOUT ≤ 3A,VS = –24V TJ = –40°C 至 150°C 180 mΩ
电流限制特性
KCL 电流限制比 ICL, typ = 0.92A 46 A × kΩ
KCL 电流限制比 ICL, typ = 1.96A 48.9 A × kΩ
KCL 电流限制比 ICL, typ = 3.0A 50.1 A × kΩ
KCL 电流限制比 ICL, typ = 5.3A 53.2 A × kΩ
ICL 电流限制电平 短路条件,VDS = 1V RILIM = 50kΩ 0.73 0.92 1.11 A
RILIM = 25kΩ 1.5 1.96 2.3 A
RILIM = 16.7kΩ 2.3 3.0 3.5 A
RILIM = 10kΩ 4 5.3 6.3 A
RILIM = 开路或超出范围 3.05 3.5 4.3 A
RILIM = GND 6.1 7.3 8.6 A
ICL_LINPK 过流限制阈值(1) 过载条件 RILIM = 25kΩ 1.5 × ICL A
IILIM_ENPS 峰值电流可导致永久短路 RILIM = 10kΩ 1.2 × ICL A
tIOS 短路响应时间 VS = 24V 0.5 μs
热关断特性
TABS 热关断 165 °C
TREL 相对热关断 60 °C
tRETRY 重试时间 (2) 从故障关断到开关重新启用的时间(热关断)。 2 ms
故障响应 针对热关断的故障响应 可通过锁存引脚进行配置
THYS 绝对热关断迟滞 10 °C
故障引脚特性
VFAULT FAULT 低输出电压 IFAULT = 2.5mA 0.5 V
tFAULT_FLT 故障指示时间 故障和 FAULT 置为有效之间的时间 75 µs
tFAULT_SNS 故障指示时间 VDIAG_EN = 5V
故障与 ISNS 稳定在 VSNSFH 之间的时间
106 µs
电流检测特性
KSNS 电流检测比
IOUT/ISNS
IOUT = 1A 800 A/A
ISNS
电流检测电流

VEN = VDIAG_EN = 5V IOUT = 4A 5 mA
-5 6 %
IOUT = 3A 3.75 mA
-5 5 %
IOUT = 2A 2.5 mA
-5 5 %
IOUT = 1A 1.25 mA
-5 5 %
IOUT = 0.5A 0.625 mA
-6 6 %
IOUT = 250mA 0.3125 mA
-10 10 %
IOUT = 150mA 0.1875 mA
-10 10 %
IOUT = 60mA 0.075 mA
-25 25 %
IOUT = 30mA 0.0375 mA
-25 25 %
IOUT = 25mA 0.03125 mA
-30 30 %
IOUT = 10mA 0.011 mA
-30 30 %
SNS 引脚特性
VSNSFH VSNS 故障高电平 VDIAG_EN = 5V 4.5 5 5.77 V
VDIAG_EN = 3.3V,RSNS=开路 3.3 3.95 4.4 V
VDIAG_EN = VIH  2.9 3.2 3.5 V
ISNSFLT ISNS 故障高电平 VDIAG_EN > VIH,DIAG_EN 5.2 6.4 mA
ISNSleak ISNS 漏电流 VDIAG_EN = 5V,IL = 0mA 1.3 µA
VS_ISNS 用于完整的电流检测和故障功能的 VS VDIAG_EN = 3.3V 5.9 V
VDIAG_EN = 5V 7.1 V
开路负载检测特性
VOL_OFF 关断状态开路负载 (OL) 检测电压 VEN = 0V,VDIAG_EN = 5V 1.4 2 2.6 V
ROL_OFF 关断状态开路负载 (OL) 检测内部上拉电阻 VEN = 0V,VDIAG_EN = 5V VS = 6V 110 133 150 kΩ
VS = 24V 114 140 166 kΩ
VS = 48V 120 140 166 kΩ
tOL_OFF 关断状态开路负载 (OL) 检测抗尖峰脉冲时间 VEN = 0V,VDIAG_EN = 5V,当 Vs – VOUT < VOL 时,持续时间长于 tOL。检测到开路负载。 480 1050 µs
tOL_OFF_1 从 EN 下降开始的 OL_OFF 和 STB 指示时间 VEN = 5V 至 0V,VDIAG_EN = 5V
IOUT = 0mA,VOUT = Vs - VOL
310 905 µs
tOL_OFF_2 从 DIA_EN 上升开始的 OL 和 STB 指示时间 VEN = 0V,VDIAG_EN = 0V 至 5V
IOUT = 0mA,VOUT = VS - VOL
1080 µs
DIAG_EN 引脚特性
VIL, DIAG_EN 输入电压低电平 无接地网络 0.8 V
VIH, DIAG_EN 输入电压高电平 无接地网络 1.5 V
VIHYS, DIAG_EN 输入电压迟滞 270 mV
RDIAG_EN 内部下拉电阻器 200 350 500 kΩ
IIL, DIAG_EN 输入电流低电平 VDIAG_EN = 0.8V,VEN = 0V 0.8 µA
IIH, DIAG_EN 输入电流高电平 VDIAG_EN = 5V 14 µA
EN 引脚特性
VIL, EN 输入电压低电平 无接地网络 0.8 V
VIH, EN 输入电压高电平 无接地网络 1.5 V
VIHYS, EN 输入电压迟滞 300 mV
REN 内部下拉电阻器 200 350 500 kΩ
IIL, EN 输入电流低电平 VEN = 0.8V 2.2 µA
IIH, EN 输入电流高电平 VEN = 5V 14 µA
LATCH 引脚特性
VIL, LATCH 输入电压低电平 无接地网络 0.8 V
VIH, LATCH 输入电压高电平 无接地网络 1.5 V
VIHYS, LATCH 输入电压迟滞 270 mV
RLATCH 内部下拉电阻器 0.7 1 1.3 MΩ
IIL, LATCH 输入电流低电平 VLATCH = 0.8V 0.77 µA
IIH, LATCH 输入电流高电平 VLATCH = 5V 5 µA
电流限制调节之前过载条件下的最大电流输出。
数据未经量产测试。