ZHCSWK1B June 2024 – October 2026 TPS1HTC100-Q1
PRODUCTION DATA
TPS1HTC100-Q1 提供了一组增强的诊断和保护特性。然而,如果系统设计仅允许使用有限数量的 I/O 连接,则某些引脚可能会被视为可选引脚。
| 引脚名称 | 未使用时的连接 | 未使用时的影响 |
|---|---|---|
| SNS | 通过 1kΩ 电阻器接地 | 模拟检测不可用。 |
| LATCH | 悬空或通过 RPROT 电阻器接地 | 当 LATCH 未使用时,器件会在发生故障后执行自动重试。如果需要锁存行为,但系统描述 I/O 受限,则可以使用一个微控制器输出来控制多个高侧通道的锁存功能。 |
| ILIM | 浮点 | 如果 ILIM 引脚悬空,则器件被设置为默认的内部电流限制阈值。这被视为器件的故障状态。 |
| FAULT | 浮点 | 如果 FAULT 引脚未使用,则系统无法从输出端读取故障。 |
| DIAG_EN | 悬空或通过 RPROT 电阻器接地 | 如果 DIAG_EN 未使用,则模拟检测、开路负载和电池短路诊断不可用。 |