ZHCSWK1B June 2024 – October 2026 TPS1HTC100-Q1
PRODUCTION DATA
当 DIAG_EN 启用时,电流检测处于活动状态。当 DIAG_EN 为低电平时,禁用电流检测。SNS 输出处于高阻抗模式。
| DIAG_EN | EN 条件 | 保护和诊断 |
|---|---|---|
| 高电平 |
高电平 |
请参阅故障表 |
| 低电平 | ||
| 低电平 | 高电平 | 诊断已禁用且 FAULT 和 SNS 输出设置为高阻抗。保护功能正常运行。 |
| 低电平 |
| 条件 | EN | VOUT | FAULT | SNS | 行为 | 恢复 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常 | L | L | Hi-Z | 0 | 正常 | |
| H | H | Hi-Z | ILoad/KSNS | 正常 | ||
| 过流 | H | VS - ILIM × RLOAD | L | VSNSFH | 将电流保持为电流限制,直至热关断 | |
| STG、相对热关断、绝对热关断 | H | H → L | L | VSNSFH | 当器件达到相对或绝对热关断时关断 | 当 THYS 得到满足且时间长于 tRETRY 时间量时自动重试 |
| 负载开路 | H | H | Hi-Z | ILoad/KSNS 大约为 0 | 正常行为,用户可以判断是否为开路负载 | |
| L | H | L | VSNSFH | 内部上拉电阻有效。如果 VS – VOUT < VOL,则故障激活 | 当故障消失时清除 | |
| 反极性 | x | x | x | x | 通道将开启以降低功率耗散。流入接地引脚的电流受外部接地网络的限制 |