ZHCSWK1B June 2024 – October 2026 TPS1HTC100-Q1
PRODUCTION DATA
该器件符合汽车和工业应用标准。正常的电源连接采用 24V 汽车系统。电源电压必须处于节 5.3中指定的范围之内。
| VS 电压范围 | 注释 |
|---|---|
| 6V 至 10V | 扩展的低于 24V 汽车电池运行,例如冷启动和启停。器件完全正常运行并受到保护,但一些参数(例如 RON、电流检测精度、电流限制精度和时序参数)可能会偏离规格。检查“电气特性”中的各个规格,以确认其适用的电压范围。 |
| 10V 至 32V | 标称 24V 汽车电池电压范围。所有参数规格均适用,并且器件完全正常运行并受到保护。 |
| 32V 至 60V | 扩展的高于 24V 汽车电池运行,例如双电池。器件完全正常运行并受到保护,但一些参数(例如时序参数)可能会偏离规格。检查“电气特性”中的各个规格,以确认其适用的电压范围。 |
| 60V | 负载突降电压。器件正常运行并允许脉冲通过而不会损坏,并且提供全面的短路保护。 |