ZHCSWK1B June 2024 – October 2026 TPS1HTC100-Q1
PRODUCTION DATA
TPS1HTC100-Q1 是一款受到全面保护的汽车类单通道高侧电源开关,具有集成式 NMOS 电源 FET 和电荷泵,直流容差为 60V。该器件具有丰富的诊断功能以及高精度电流检测特性,能够对负载实施智能控制。输入引脚上的 1.5V 低逻辑高电平阈值 VIH 允许使用低至 1.8V 的 MCU。可编程的电流限制功能能够极大地提高整个系统的可靠性。器件诊断报告有两个引脚来支持数字状态和模拟电流检测输出,用于在器件之间多路复用 MCU 模拟或数字接口。
数字状态报告是在故障引脚上采用开漏结构实现的。当发生故障情况时,该引脚下拉至 GND。需要使用一个外部上拉电阻来匹配微控制器的电源电平。高精度电流检测可实现更好的实时监测效果和更准确的诊断,无需进一步校准。电流镜用于提供 1/KSNS 的负载电流,等于 SNS 引脚上的电压。KSNS 在整个温度和电源电压范围内是一个恒定值。SNS 引脚还可以通过强制电压等于 ISNSFLT × RSNS 来报告故障,该电压会被钳位在 VSNSFH(与诊断使能电压成比例,以便系统的 ADC 看到的最大电压在可接受的值内)的最大值以内。这样,就无需在 SNS 引脚上使用外部齐纳二极管或电阻分压器。
外部高精度电流限制功能允许根据应用设置电流限制值。外部高精度电流限制功能通过在启动或短路条件下有效地钳制浪涌电流,极大地提高了系统的可靠性。此外,外部高精度电流限制功能还可以通过减少 PCB 走线以及减小连接器尺寸和前一个功率级容量来节省系统成本。此器件中还可以实现内部电流限制。施加外部或内部电流限制值的较低值。
内置的有源漏源电压钳位可解决如继电器、螺线管、泵、电机等电感负载能量的关断问题。在电感关断周期期间,电源 (EBAT) 和负载 (ELOAD) 的能量都消耗在高侧电源开关上。凭借工艺技术和出色的 IC 布局的优势,TPS1HTC100-Q1 器件可以实现出色的能量耗散能力,从而在大多数情况下无需使用外部续流电路。
TPS1HTC100-Q1 器件可用作各种阻性负载、感性负载和容性负载(包括低瓦数灯泡、LED、继电器、电磁阀和加热器)的高侧电源开关。