ZHCSWK1 June 2024
PRODUCTION DATA
当启用主通道时,通过读取 SNS 引脚上的电压来诊断故障,并由用户判断。
在关断状态下,如果连接了负载,则输出电压拉至 0V。在开路负载的情况下,输出电压接近电源电压 VS – VOUT < Vol,off。FLT 引脚变为低电平以向 MCU 指示故障,SNS 引脚上拉至 VSNSFH。由于内部逻辑控制路径或外部湿度、腐蚀等原因,输出端始终存在漏电流 Iol,off。这样,TI 实现了一个内部上拉电阻来抵消漏电流。此上拉电流必须小于输出负载电流,以避免在正常运行模式下产生误检测。为了降低待机电流,TI 实现了一个与由 DIAG_EN 引脚控制的上拉电阻串联的开关。上拉电阻器的阻值为 Rpu = 150kΩ。