ZHCSW37A April 2024 – May 2025 TPS23881B
PRODUCTION DATA
TPS23881B 支持 1 位和 3 位关断优先级,可通过通用屏蔽寄存器 (0x17) 的 MbitPrty 位进行选择。
1 位关断优先级适用于端口功率优先级 (0x15) 寄存器。值为 1 的 OSSn 位表示将相应端口视为低优先级,而值为 0 则对应于高优先级。一旦 OSS 输入变高,低优先级端口就会关闭。
3 位关断优先级适用于多位功率优先级 (0x27/28) 寄存器;该寄存器可保存优先级设置。此寄存器中具有“000”代码的端口具有最高优先级。端口优先级随着 3 位值的增加而降低,最多可达 8 个优先级。请参阅图 8-1。
多位端口优先级的实现定义如下:
图 8-1 如果是较低优先级端口,多位优先级端口将关断在将 MbitPrty 位从 0 设置为 1 之前,请确保 OSS 输入处于空闲(低)状态至少 200μs,以避免与 OSS 位流失去同步而导致的任何端口错误行为。
OSS 输入具有内部 1μs 至 5μs 抗尖峰脉冲滤波器。从空闲状态开始,具有较长持续时间的脉冲将视为有效起始位。确保 OSS 信号无噪声。
要确保在 OSS 事件期间禁用 4 线对端口的两个通道,请确保这两个通道在 0x15 或 0x27/28 寄存器中具有相同的配置。