ZHCSW37A April 2024 – May 2025 TPS23881B
PRODUCTION DATA
TPS23881B 具有 3 线制 I2C 接口,使用 SDAI、SDAO 和 SCL。每次传输包括控制器发送的启动条件,然后是带有 R/W 位的器件地址(7 位),一个寄存器地址字节,再然后是一个或两个数据字节和一个停止条件。接收方在传输每个字节后发送一个确认位。SDAI/SDAO 保持稳定,而 SCL 为高电平,但在启动或停止条件下除外。
图 8-6 和图 8-7 展示了使用配置 A 或 B 通过 I2C 接口进行的读写操作(有关更多详细信息,请参阅表 8-26)。参数读取操作适用于 ADC 转换结果。TPS23881B 能够通过 I2C 总线快速访问最新寻址的寄存器。当接收到停止位时,寄存器指针不会自动复位。
还可以同时对许多 TPS23881B 器件执行写操作。此广播访问期间的从器件地址为 0x7F,如引脚状态寄存器 中所示。根据选择的配置(A 或 B),全局写操作的处理方式如下: