ZHCSW37A April 2024 – May 2025 TPS23881B
PRODUCTION DATA
命令 = 19h,带 1 个数据字节,只写
按钮寄存器。
用于在除关闭模式之外的任何模式下启动通道的开关操作。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| POFF4 | POFF3 | POFF2 | POFF1 | PWON4 | PWON3 | PWON2 | PWON1 |
| W-0 | W-0 | W-0 | W-0 | W-0 | W-0 | W-0 | W-0 |
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读;W = 只写;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7–4 | POFF4–POFF1 | W | 0 | 通道关闭位 |
| 3-0 | PWON4–PWON1 | W | 0 | 通道开启位 |
在同一写操作期间向同一通道上的 POFFn 和 PWONn 写入“1”会关闭该通道。
tOVLD、tLIM、tSTART 和断开事件优先于 PWON 命令。在 tOVLD、tLIM 或 tSTART 冷却周期内,使用电源使能命令开启的任何通道都将被忽略,该通道将保持关闭状态。
对于 4 线对有线端口:
这些位控制各个通道的响应。因此,对于 4 线对有线端口,建议同时设置两个通道的位。
在半自动模式下且两个通道上均设置 DETE = CLE = 1 时,允许仅设置一个 PWON 位来尝试仅开启该奇异通道。
对于分级为 5-8 级的 4P 单一特性器件,执行奇异 PWON 命令将失败,还会生成 STRT 故障,并将“功率不足”代码写入 0x24。
如果 PD 将自身表示为 4 级或更低类别,那么只会向该配对进行供电。
在单一特征器件的主通道已受电后,为辅助通道设置备用 PWON 位将导致立即开启该通道而不必完成 DET 或 CLS。
对于仅有一个通道受电的 4 线对双特征器件,设置未受电通道的 PWON 位将会根据发出新 PWON 命令时另一通道分配的分级和 0x29h 中的功率分配设置来尝试开启未受电通道。
诊断/手动模式下的 PWONn:
如果 PSE 控制器配置为诊断模式,则在该 PWONn 位的位置写入“1”将立即开启相关通道。
半自动模式下的 PWONn:
在半自动模式下,向 PWONn 位写入“1”将尝试开启相关通道。如果检测或分级结果无效,则通道不会开启,并且在将此按钮再次置位(通道将恢复其配置的半自动工作模式)之前不会再尝试开启通道。
在半自动模式下,需要在发出 PWON 命令之前设置功率分配 (0x29h) 值。发出 PWON 命令后对功率分配值进行的任何更改均可能被忽略。
| CLEn | DETEn | 通道工作模式 | PWONn 命令的结果 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 空闲 | 以完整 DET 和 CLS 周期尝试奇异开启 |
| 0 | 1 | 仅循环检测测量 | 以完整 DET 和 CLS 周期尝试奇异开启 |
| 1 | 0 | 空闲 | 以完整 DET 和 CLS 周期尝试奇异开启 |
| 1 | 1 | 循环检测和分级测量 | 在下一个(或当前)DET 和 CLS 周期之后尝试奇异开启 |
在设置了 DETE 和 CLE 的半自动模式下,只要在分级开始之前接收到 PWONx 命令,在分级完成后,如果分级结果有效且功率分配设置(请参阅寄存器 0x29h)足以启用电源,通道就会立即受电。
自动模式下的 PWONn:
在 DETE 或 CLE 设置为 0 的自动模式下,PWONx 命令将启动奇异检测和分级周期,而在分级完成后,如果分级结果有效且功率分配设置(请参阅寄存器 0x29h)足以启用电源,端口/通道就会立即受电。
在 DETE 和 CLE = 1 的自动模式下,不需要 PWON 命令。在每个检测和分级周期后,端口/通道将自动尝试开启。
在自动模式下,需要在发出 PWON 命令之前设置功率分配 (0x29h) 值。发出 PWON 命令后对功率分配值进行的任何更改均可能被忽略。
在自动模式下,4 线对有线端口将忽略奇异 PWONn 命令。
| CLEn | DETEn | 通道工作模式 | PWONn 命令的结果 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 空闲 | 以完整 DET 和 CLS 周期尝试奇异开启 |
| 0 | 1 | 仅循环检测测量 | 以完整 DET 和 CLS 周期尝试奇异开启 |
| 1 | 0 | 空闲 | 以完整 DET 和 CLS 周期尝试奇异开启 |
| 1 | 1 | 循环检测和分级测量 | NA - 在有效检测和分级后,通道将自动加电 |
任何模式下的 PWOFFn:
立即禁用通道并清除以下寄存器:
| 寄存器 | 要复位的位 |
|---|---|
| 0x04 | CLSCn 和 DETCn |
| 0x06 | DISFn 和 PCUTn |
| 0x08 | STRTn 和 ILIMn |
| 0x0A/B | PCUTnn |
| 0x0C-0F | 请求的分级和检测 |
| 0x10 | PGn 和 PEn |
| 0x14 | CLEn 和 DETEn |
| 0x1C | ACn 和 CCnn |
| 0x1E-21 | 2P 管制设置为 0xFFh |
| 0x24 | PFn |
| 0x2A-2B | 4P 管制设置为 0xFFh |
| 0x2D | NLMnn、NCTnn、4PPCTnn 和 DCDTnn |
| 0x30-3F | 通道电压和电流测量 |
| 0x40 | 2xFBn |
| 0x44 - 47 | 检测电阻测量 |
| 0x4C-4F | 分配的分级和先前的分级 |
| 0x51-54 | Autoclass 测量 |
在发出 PWOFFn 命令之后,可能需要 5ms 以上的时间才能更新所有寄存器值。
只会清除与设置了 PWOFFn 的通道/端口(“n”)相关的位。与仍然保持工作状态的通道/端口相关的位将不会改变。
这些位分别控制每个通道的响应。因此,对于 4 线对有线端口,建议同时设置两个通道的位。
如果仅为具有 5 级或更高级类别分配的分级的 4 线对单一特征负载的一个通道提供 PWOFFn 命令,则会禁用两个通道。
如果由于 PWOFFn 命令导致 4 线对双特征 PD 的奇异通道关闭,则可以通过设置 0x19h 中的 PWON 位来重新为该通道供电,但前提是检测和分级仍然有效,并且根据受电通道分配的分级,0x29 中的功率分配设置足以满足要求。