ZHCSW37A April 2024 – May 2025 TPS23881B
PRODUCTION DATA
图 5-1 TPS23881B1 RTQ 封装,带外露散热焊盘,56 引脚 VQFN(顶视图)| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| A1-4 | 48–51 | I | I2C A1-A4 地址线。这些引脚在内部上拉至 VDD。 |
| AGND | 21 | — | 模拟地。连接到 GND 平面和外露散热焊盘。 |
| DGND | 46 | — | 数字地。连接到 GND 平面和外露散热焊盘。 |
| DRAIN1-8 | 3、5、10、12、31、33、38、40 | I | 通道 1-8 输出电压监测。 |
| GAT1-8 | 1、7、8、14、29、35、36、42 | O | 通道 1-8 栅极驱动输出 |
| INT | 45 | O | 中断输出。当中断寄存器中的某一位被置位时,该引脚置为低电平。此输出为漏极开路 |
| KSENSA/B | 4、11 | I | SEN1-4 的开尔文点连接 |
| KSENSC/D | 32、39 | I | SEN5-8 的开尔文点连接 |
| NC | 15、16、18、19 | O | 无连接引脚。这些引脚在内部偏置为 VPWR 的 1/3 和 2/3,以便控制 VPWR 的电压梯度。保持断开。 |
| 22、27、28、52 | — | 无连接引脚。保持断开。 | |
| OSS | 56 | I | 通道 1-8 快速关断。此引脚在内部下拉至 DGND。 |
| RESET | 44 | I | 复位输入。置位为低电平时,TPS23881 复位。此引脚在内部上拉至 VDD。 |
| SCL | 53 | I | I2C 总线的串行时钟输入 |
| SDAI | 54 | I | I2C 总线的串行数据输入。此引脚可连接到非隔离式系统或具有双向 I2C 隔离器的系统的 SDAO。 |
| SDAO | 55 | O | I2C 总线的串行数据输出。此引脚可连接到非隔离式系统或具有双向 I2C 隔离器的系统的 SDAI。此输出为漏极开路。 |
| 自动 | 52 | I/O | 自主模式使能和选择引脚。 |
| SEN1-8 | 2、6、9、13、30、34、37、41 | I | 通道 1-8 电流检测输入 |
| TEST0-5 | 20、23、24、25、26、47 | I/O | 内部使用,仅用于测试目的。保持断开。 |
| 散热焊盘 | — | — | DGND 和 AGND 端子必须连接到外露散热焊盘才能确保正确运行。 |
| VDD | 43 | — | 数字电源。通过 0.1µF 电容旁路至 DGND 引脚。 |
| VPWR | 17 | — | 模拟 54V 正电源。通过 0.1µF 电容旁路至 AGND 引脚。 |