ZHCSW37A April 2024 – May 2025 TPS23881B
PRODUCTION DATA
命令 = 26h,带 1 个数据字节,读取/写入
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 逻辑通道 4 的物理通道编号 | 逻辑通道 3 的物理通道编号 | 逻辑通道 2 的物理通道编号 | 逻辑通道 1 的物理通道编号 | ||||
| R/W-1 | R/W-1 | R/W-1 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-1 | R/W-0 | R/W-0 |
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读;W = 只写;CR = 读取时清除;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | POR/RST | 说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-0 | 逻辑通道 n 的物理通道编号 | R/W | 1110 0100b/P | 用于因物理板面限制而对通道进行逻辑重映射。重映射是在 4 通道组(1-4 或 5-8)内的任何通道之间进行的。在接收端口重映射命令之前,一组(四个)通道中的所有通道必须处于关闭模式,否则将忽略该命令。默认情况下没有重映射。 每一对位对应于分配的逻辑端口。 每个端口的选择如下: | |||||
| 重映射代码 | 物理通道 | 封装引脚 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | Drain1、Gat1、Sen1 | ||||||
| 0 | 1 | 2 | Drain2、Gat2、Sen2 | ||||||
| 1 | 0 | 3 | Drain3、Gat3、Sen3 | ||||||
| 1 | 1 | 4 | Drain4、Gat4、Sen4 | ||||||
| 没有重映射时,此寄存器的默认值为 1110,0100。值为 11 的 2 个 MSbit 表明逻辑通道 4 映射到物理通道 4,接着值为 10 的 2 个位表明逻辑通道 3 映射到物理通道 3,依此类推。 注意:不允许进行代码复制(也就是说,不能将相同的代码写入多个端口的重映射位),如果收到这样的值,则会将其忽略,芯片将保留现有配置。 注意:如果收到 0x1A IC 复位命令,则端口重映射配置将保持不变。 | |||||||||
RST 条件“P”表示在使用 RESET 引脚复位器件后将保留这些位的先前状态。因此,将 RESET 输入拉低将不会覆盖用户对此寄存器进行的任何更改。
只有逻辑通道 3 和 4 以及 1 和 2 可以连接为 4 线对端口。如果逻辑通道的任何其他组合连接为 4 线对配置,则会发生不可预测的行为。
端口重映射后,TI 建议在开启通道前至少执行一个检测/分级周期。