ZHCSW37A April 2024 – May 2025 TPS23881B
PRODUCTION DATA
命令 = 06h,带 1 个数据字节,只读
命令 = 07h,带 1 个数据字节,读取时清除
高电平有效,每个位对应于发生的特定事件。
每个位 xxx1-4 表示一个单独的通道。
每个位置(06h 或 07h)的读取会返回相同的寄存器数据,但“读取时清除”命令会清除寄存器的所有位。当通道 n 关闭时,将清除这些位。
如果该寄存器导致 INT 引脚被激活,则此“读取时清除”将释放 INT 引脚。
任何有效位都会对中断寄存器产生影响,如中断寄存器说明中所示。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| DISF4 | DISF3 | DISF2 | DISF1 | PCUT4 | PCUT3 | PCUT2 | PCUT1 |
| R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 |
| CR-0 | CR-0 | CR-0 | CR-0 | CR-0 | CR-0 | CR-0 | CR-0 |
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读;CR = 读取时清除;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7–4 | DISF4–DISF1 | R 或 CR | 0 | 表示发生了断开事件。 1 = 发生了断开事件 0 = 未发生断开事件 |
| 3-0 | PCUT4–PCUT1 | R 或 CR | 0 | 表示发生了 tOVLD 故障。 1 = 发生了 tOVLD 故障 0 = 未发生 tOVLD 故障 |
对于 4 线对有线端口,DISFn 和 PCUTn 位将随每个通道的状态变化而单独更新。
4 线对单一特征器件的断开事件将设置两个相应的位,而 4 线对双特征器件将在每个通道上具有独立的断开事件。
如果由于断开连接或 2 线对 PCut 故障导致 4 线对双特征器件的奇异通道关闭,则可以通过设置 0x19h 中的 PWON 位来重新为该通道供电,但前提是检测和分级仍然有效,并且根据受电通道分配的分级,0x29 中的功率分配设置足以满足要求。
如果为某个通道禁用了 PCUT,则在 PCUT 故障情况下该通道不会自动关闭。但是,PCUT 故障标志仍然正常运行,且故障超时等于 tOVLD。
清除 PCUT 事件对 TLIM 或 TOVLD 计数器没有影响。