ZHCSVV3B April 2024 – April 2025 TPS7H4011-SEP , TPS7H4011-SP
PRODMIX
| 引脚 | I/O(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | CFP (30) |
HTSSOP (44) |
||
| GND | 1 | 1、2 | — | 地。控制电路的回路。 |
| EN | 2 | 3 | I | 使能。将此引脚驱动为逻辑高电平可启用器件;将引脚驱动为逻辑低电平可禁用器件。VIN 和 GND 之间的电阻分压器可用于设置器件导通电平。 |
| RT | 3 | 4 | I/O | RT 和 GND 之间连接的电阻器可设置转换器的开关频率。开关频率范围为 100kHz 至 1MHz。如果器件配置为使用外部时钟,则该引脚可以保持悬空,或者在外部时钟丢失时,可以使用电阻器提供备用频率。 |
| VIN | 4 | 5 | I | 输入电压。开关稳压器的控制电路的电源。它必须与 PVIN 的电压相同,因此建议从外部将 VIN 连接到 PVIN。 |
| LDOCAP | 5 | 6 | O | 线性稳压器输出电容器引脚。必须在该引脚上为内部线性稳压器放置一个 1µF 电容器。输出电压 AVDD 的标称值为 5V。请勿使用任何额外的外部电路(数据表中明确允许和提到的电路除外)加载此引脚。 |
| SYNCM | 6 | 7 | I | 同步模式引脚。将此引脚连接至 GND 以在 RT 编程的频率下进行开关,并在 SYNC1 和 SYNC2 上输出同步信号。将此引脚保持断开状态,以在 RT 编程的频率下进行开关,而不是在 SYNC1 和 SYNC2 上输出信号。将此引脚连接到 AVDD(LDOCAP 输出)以使用外部输入时钟。有关更多信息,请参阅节 8.3.7。 |
| SYNC1 | 7 | 8 | I/O | 同步引脚 1。该引脚用作输出时钟同步引脚(以同步其他器件或协助进行器件监控)或外部时钟输入。当 SYNCM 接地时,SYNC1 输出与 TPS7H4011 开关频率同相的时钟信号。当 SYNCM 连接到 AVDD 时,SYNC1 是一个外部时钟输入,用于设置器件开关频率。SYNC1 未使用,并可能在 SYNCM 断开时保持悬空或接地。有关更多信息,请参阅节 8.3.7。 |
| SYNC2 | 8 | 9 | I/O | 同步引脚 2。当在 SYNC1 上使用外部时钟时,该引脚用作输出时钟同步引脚(以同步其他器件或协助进行器件监控)或器件配置引脚。当 SYNCM 接地时,SYNC2 输出与 TPS7H4011 开关频率相位差为 90° 的时钟信号。 当 SYNCM 连接到 AVDD 时,SYNC2 确定 SYNC1 上的输入时钟是与 TPS7H4011 开关频率同相还是具有 180° 的相位差。如果 SYNC2 连接到 GND,则器件会进行开关并与 SYNC1 输入频率具有 180° 的相位差。如果 SYNC2 连接到 AVDD(LDOCAP 输出),则器件会与 SYNC1 输入频率同相进行开关。SYNC2 未使用,并可能在 SYNCM 断开时保持悬空或接地。有关更多信息,请参阅节 8.3.7。 |
| PVIN | 9–11 | 11–15 | I | 功率级输入电压。开关稳压器输出级的电源。 |
| PGND | 12–15 | 16–22 | — | 功率级接地。低侧功率 MOSFET 的回路。连接到 PCB 上的 GND。 |
| SW | 16–21 | 23–34 | O | 开关节点引脚。开关节点输出。建议在 SW 和 PGND 之间连接一个肖特基二极管。 |
| PWRGD | 22 | 36 | O | 电源正常引脚。这是一个开漏引脚。使用上拉电阻器将此引脚上拉至 VOUT(假设 VOUT 低于 7V)或期望的逻辑电平。如果输出电压处于其编程值的 5%(典型值)之内,则 PWRGD 置为有效。当输出电压超出其编程值的 8%(典型值)或存在故障条件(例如,热关断)时,PWRGD 置为无效。 |
| FAULT | 23 | 37 | I | 故障引脚。此引脚用于实现灵活的故障管理(例如过压或外部故障输入)。当超过此引脚上的 0.6V(典型值)上升阈值时,器件将停止开关。当满足此引脚上的 0.5V(典型值)下降阈值时,器件将在 31 个周期(典型值)延迟后恢复开关。该引脚在内部下拉,如果未使用,则可以接地或保持断开状态。有关更多信息,请参阅节 8.3.5。 |
| ILIM | 24 | 38 | I | 电流限值引脚。该引脚上的电压占 AVDD(LDOCAP 输出)的百分比决定了为 FET 高侧电流限值选择四个电流限值中的哪一个。将此引脚连接到 AVDD 以实现 18.3A(典型值)的电流限值。在 AVDD 和 GND 之间使用 RILIM_TOP = 49.9kΩ 和 RILIM_BOT = 100kΩ 的电阻分压器(这会将 ILIM 设置为 AVDD 的大约 66%),以实现 13.4A(典型值)的电流限值。使用 RILIM_TOP = 100kΩ 和 RILIM_BOT = 49.9kΩ 的电阻分压器(这会将 ILIM 设置为 AVDD 的大约 33%),以实现 9A(典型值)的电流限值。将此引脚连接到 GND 以实现 5.6A(典型值)的电流限值。 |
| RSC | 25 | 39 | I/O | 斜率补偿引脚。RSC 与 GND 之间的电阻器可设置所需的斜率补偿。 |
| SS_TR | 26 | 40 | I/O | 软启动和跟踪。从该引脚连接到 VSNS 的外部电容器会减缓内部基准的上升时间。它还可用于跟踪和时序控制。 |
| VSNS- | 27 | 41 | I | 负电压检测。将此引脚连接到远程接地以进行差分检测。如果不需要差分检测,请将此引脚连接到局部地。有关更多信息,请参阅节 8.3.3。 |
| VSNS+ | 28 | 42 | I | 正电压检测。这是将通过选择合适的电阻分压器网络设置为 0.6V 标称值的反馈引脚。有关更多信息,请参阅节 8.3.3。 |
| COMP | 29 | 43 | I/O | 补偿引脚。这是运算跨导 (OTA) 误差放大器输出和开关电流比较器的输入。将频率补偿与该引脚相连。 |
| REFCAP | 30 | 44 | O | 基准电容引脚。内部带隙基准需要 470nF 的外部电容器。电压 VBG 的标称值为 1.2V。请勿将外部电路连接到该引脚。 |
| NC | 不适用 | 10、35 | — | 无连接。这些引脚未在内部连接。建议将这些引脚连接至 GND 以防止电荷积聚;但是,这些引脚也可以保持断开或连接至 GND 和 VIN 之间的任何电压。 |
| 散热焊盘 | 31 | 45 | — | 散热焊盘内部连接至 GND。连接到一个较大的接地平面以实现散热。虽然建议以电气方式连接至 GND 或 PGND,但根据需要可将其保持电气断开状态。 |
| PGND 焊盘 | 32 | 不适用 | — | 电源接地焊盘。该焊盘用于为低侧功率 MOSFET 到 PGND 提供低电阻路径。它必须连接至 PGND 引脚。 |
| SW 焊盘 | 33 | 不适用 | O | 开关节点。该焊盘用于为开关电流提供低电阻路径。它必须连接至 SW 引脚。 |
| 金属盖 | Lid | 不适用 | — | 在内部连接到 GND。 |