ZHCSVV3B April 2024 – April 2025 TPS7H4011-SEP , TPS7H4011-SP
PRODMIX
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VIN、PVIN(1) | 4.5 | 14 | V | |
| EN、FAULT、ILIM、PWRGD、SYNCM | 0 | 7 | |||
| SYNC1、SYNC2(2) | 0 | 5.3 | |||
| 0 | VIN | ||||
| VSNS+ | 0 | 0.6 | 1 | ||
| VSNS- | –0.1 | 0.1 | |||
| 输出电压 | SW | 0 | 14 | V | |
| RSC、COMP、RT | 0 | 3.3 | |||
| SS_TR | 0 | 0.6 | 1 | ||
| 输出电流 | SW(avg) | 0 | 12 | A | |
| RT | -100 | 100 | µA | ||
| 输入电流 | COMP | -200 | 200 | µA | |
| PWRGD | 0 | 2 | mA | ||
| 工作结温 | TJ | -55 | 125 | °C |