ZHCSVV3B April 2024 – April 2025 TPS7H4011-SEP , TPS7H4011-SP
PRODMIX
由于最短关断时间 toff(min),TPS7H4011 具有最大输出电压。这种最短关断时间与某些降压稳压器等内部电荷泵无关。相反,最短关断时间是为了确保开关噪声和内部电路行为不会导致过大的占空比抖动。最大输出电压的近似计算公式为 方程式 2。
在此公式中:
表 8-2 展示了假设 toff(min) = 306ns 时根据所选值 fSW 和 VIN 计算得出的最大输出电压。
| fSW | VIN | VOUT(max) |
|---|---|---|
| 100kHz | 5V | 4.85V |
| 12V | 11.63V | |
| 14V | 13.57V | |
| 500kHz | 5V | 4.24V |
| 12V | 10.16V | |
| 14V | 11.86V | |
| 1MHz | 5V | 3.47V |
| 12V | 8.33V | |
| 14V | 9.72V |