ZHCSVV3B April 2024 – April 2025 TPS7H4011-SEP , TPS7H4011-SP
PRODMIX
可通过多种时钟模式选项使用可编程内部时钟和外部同步时钟。这样可以灵活地将器件同步到系统时钟或允许辅助 TPS7H4011 器件同步到主 TPS7H4011 器件。表 8-3 中列出了所有模式。
| 模式 | 时钟的输入配置 | 时钟 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SYNCM 输入 | SYNC2 INPUT | RT | SYNC1 输入/输出 | SYNC2 OUTPUT | |
| 内部时钟:具有输出同步 | SYNCM = GND | 不适用 | RT 与 GND 之间的电阻器 | 输出 fSW 同相 | 输出 fSW 90° 相位差 |
| 内部时钟:无输出同步 | SYNCM = 悬空 | 无输出 | 无输出 | ||
| 外部时钟:反相同步,默认 fSW | SYNCM = AVDD | SYNC2 = GND | RT 与 GND 之间的电阻器 | 输入 fSW 180° 相位差 | 不适用 |
| 外部时钟:反相同步,无默认 fSW | 浮点 | 输入 fSW 180° 相位差 | 不适用 | ||
| 外部时钟:非反相同步,默认 fSW | SYNC2 = AVDD | RT 与 GND 之间的电阻器 | 输入 fSW 同相 | 不适用 | |
| 外部时钟:非反相同步,无默认 fSW | 浮点 | 输入 fSW 同相 | 不适用 | ||