ZHCSVV3B April 2024 – April 2025 TPS7H4011-SEP , TPS7H4011-SP
PRODMIX
该器件提供了一个输入故障引脚,以协助进行故障管理。当施加的电压超过 VFAULT(rising)(通常为 0.6V)的时间长于 tFAULT(min)(1.4μs 最大值)时,器件将停止开关。器件将保持在此故障状态,直到 FAULT 引脚电压降至 VFAULT(falling)(通常为 0.5V)以下。一旦故障状态消除,TPS7H4011 即会等待 tFAULT(delay) 秒(通常为 31 个开关周期)。此延迟提供了系统时间来清除故障,然后通过软启动恢复稳压。
图 8-3 显示了一个 FAULT 引脚从外部驱动为高电平的示例。这可以来自系统微控制器或监控器。
图 8-4 显示了一个示例,其中 FAULT 由电阻分压器根据受监测的电压(如 VIN 或 VOUT)驱动。通过适当地选择电阻分压器,达到电压值时将触发 FAULT。因此,FAULT 引脚可配置为提供 OVP(过压保护)。
图 8-4 外部电阻分压器的 FAULT 引脚波形