ZHCSVQ6 April 2024 DLPC7530
PRODUCTION DATA
DLPC7530 FPD-Link 差分接口波形的质量和时序取决于互连系统的总长度、布线间距、特性阻抗、蚀刻损耗以及接口两端长度的匹配程度。因此,确保正时序裕度需要注意许多因素。
DLPC7530 I/O 时序参数以及 FPD-Link 发送器时序参数可在相应的数据表中找到。可通过受控的 PCB 布线对 PCB 布线不匹配问题进行预算并予以解决。表 9-6中提供了针对 FPD-Link 的 PCB 相关要求,可作为客户的切入点。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通道内串扰 (FPDz_DATAx_P 和 FPDz_DATAx_N 之间) | < 2.0 | mVpp | |||
| 通道间串扰 (数据通道对之间) | < 2.0 | mVpp | |||
| 数据通道与其他信号之间的串扰 | < 2.0 | mVpp | |||
| 通道内偏斜 | < 40 | ps | |||
| 通道间偏斜 | ±40 | ps | |||
| 差分阻抗 | 90 | 100 | 110 | Ω | |
附加的 FPD-Link 布局指南:
图 9-13 FPD-Link 布线示例