ZHCSVQ6 April 2024 DLPC7530
PRODUCTION DATA
| 参数 | 容差 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V(VDD115)(内核) | 1.15V 电源 | ±4.35% 容差 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | V |
| V(VDD115_PLLMA)(内核) | 1.15V 数字电源 - MCG-A PLL (控制器时钟发生器) |
+4.35/–9.13% 容差 | 1.045 | 1.15 | 1.20 | V |
| V(VDD115_PLLMB)(内核) | 1.15V 数字电源 - MCG-B PLL (控制器时钟发生器) |
+4.35/–9.13% 容差 | 1.045 | 1.15 | 1.20 | V |
| V(VDD115_PLLS)(内核) | 1.15V 模拟电源 - SCG 倍频器 PLL | +4.35/–9.13% 容差 | 1.045 | 1.15 | 1.20 | V |
| V(VAD115_FPD)(内核) | 1.15V 模拟电源 - FPD | +4.35/–9.13% 容差 | 1.045 | 1.15 | 1.20 | V |
| V(VAD115_VX1)(内核) | 1.15V 模拟电源 - VX1 | +4.35/–9.13% 容差 | 1.045 | 1.15 | 1.20 | V |
| V(VAD115_HSSI)(内核) | 1.15V 模拟电源 - HSSI | +4.35/–9.13% 容差 | 1.045 | 1.15 | 1.20 | V |
| ΔV(VAD115_HSSI)(内核) | 10MHz 时的 pk-pkVAD115_HSSI 电源噪声(正弦) | 20 | mV | |||
| V(VAD115_HSSI0_PLL)(内核) | 1.15V 模拟电源 - HSSI0 PLL | +4.35/–9.13% 容差 | 1.045 | 1.15 | 1.20 | V |
| ΔV(VAD115_HSSI0_PLL)(内核) | 10MHz 时的 pk-pkVAD115_HSSI0_PLL 电源噪声(正弦) | 20 | mV | |||
| V(VAD115_HSSI1_PLL)(内核) | 1.15V 模拟电源 - HSSI1 PLL | +4.35/–9.13% 容差 | 1.045 | 1.15 | 1.20 | V |
| ΔV(VAD115_HSSI1_PLL)(内核) | 10MHz 时的 pk-pkVAD115_HSSI1_PLL 电源噪声(正弦) | 20 | mV | |||
| V(VDD121_SCS)(内核) | 1.21V 数字电源 - SCS DRAM | +7.43/–4.95% 容差 | 1.15 | 1.21 | 1.30 | V |
| V(VAD18_PLLMA)(内核) | 1.8V模拟电源 - MCG-A PLL (控制器时钟发生器) |
±5.0% 容差 | 1.71 | 1.80 | 1.89 | V |
| V(VAD18_PLLMB)(内核) | 1.8V 模拟电源 - MCG-B PLL (控制器时钟发生器) |
±5.0% 容差 | 1.71 | 1.80 | 1.89 | V |
| V(VAD18_VX1) (I/O) | 1.8V 模拟电源 - VX1 接口 | ±5.0% 容差 | 1.71 | 1.80 | 1.89 | V |
| V(VDD18_SCS)(内核) | 1.8V 数字电源 - SCS DRAM | ±5.0% 容差 | 1.71 | 1.80 | 1.89 | V |
| V(VDD18_LVDS) (I/O) | 1.8V 模拟电源 - DMD LS 接口 | ±5.0% 容差 | 1.71 | 1.80 | 1.89 | V |
| V(VDD33) (I/O) | 3.3V 数字电源 -(所有 3.3V I/O,不带专用 3.3V 电源 - 例如 GPIO) | ±5.0% 容差 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
| V(VAD33_OSCA) (I/O) | 3.3V 模拟电源 - 晶振 OSCA 接口 | ±5.0% 容差 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
| V(VAD33_OSCB) (I/O) | 3.3V 模拟电源 - 晶振 OSCB 接口 | ±5.0% 容差 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
| V(VDD33_FPD) (I/O) | 3.3V 数字电源 - FPD 接口 | ±5.0% 容差 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
| V(VAD33_USB) (I/O) | 3.3V 模拟电源 - USB 接口 | ±5.0% 容差 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
| V(VDD33_HSSI) (I/O) | 3.3V 数字电源 - DMD HSSI 接口 | ±5.0% 容差 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
| ΔV(VDD33_HSSI) (I/O) | 10MHz 时的 pk-pkVDD33_HSSI 电源噪声(正弦) | 60 | mV | |||
| 常规 | ||||||
| TJ | 工作结温 | 0 | 115 | °C | ||
| TC | 工作外壳温度 | 0 | 108 | °C | ||
| TA | 工作环境温度(1)(2) | 0 | 55 | °C | ||