ZHCSVC0 May   2025 TPS4816-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 电荷泵和栅极驱动器输出(VS、GATE、BST、SRC)
      2. 8.3.2 容性负载驱动
        1. 8.3.2.1 使用旁路 FET(G 驱动器)为负载电容器充电
        2. 8.3.2.2 使用主 FET(GATE 驱动)栅极压摆率控制
      3. 8.3.3 过流和短路保护
        1. 8.3.3.1 I2t 过流保护
          1. 8.3.3.1.1 具有自动重试功能的 I2t 过流保护
          2. 8.3.3.1.2 采用闭锁配置的 I2t 过流保护
        2. 8.3.3.2 短路保护
      4. 8.3.4 模拟电流监测器输出 (IMON)
      5. 8.3.5 基于 NTC 的温度检测 (TMP) 和模拟监测器输出 (ITMPO)
      6. 8.3.6 故障指示和诊断 (FLT)
      7. 8.3.7 反极性保护
      8. 8.3.8 欠压 (UVLO) 和过压 (OV) 保护
      9. 8.3.9 TPS48161-Q1 用作简单的栅极驱动器
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 断电
      2. 8.4.2 关断模式
      3. 8.4.3 工作模式 (AM)
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用:驱动电容负载
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

说明

TPS4816-Q1 是具有保护和诊断功能的低 IQ 智能高侧驱动器系列。该器件具有 3.5V 至 95V 的宽工作电压范围,(100V 绝对最大额定值)适用于 12V、24V 和 48V 汽车系统设计。

该器件具有强大的 0.5A 峰值拉电流和 2A 峰值灌电流 GATE 驱动器,可在高电流系统设计中使用并联 FET 进行电源开关。将 INP 用作栅极驱动器控制输入。通过放置外部 R-C 元件,可实现 MOSFET 压摆率控制(导通和关断)。

它还将预充电驱动器 (G) 与控制输入 (INP_G) 集成。此功能支持必须驱动大容性负载的设计。在关断模式下,控制器在 48V 电源输入下的总关断电流为 1µA。

该器件具有精确的双向电流检测 (±2%) 输出(IMON、I_DIR),支持基于 I2t 的可调节过流和短路保护 (±5%),后者采用外部 RSNS 电阻器和 FLT 指示功能。可以配置自动重试和锁存故障行为。该器件还具有基于 NTC 的温度检测 (TMP) 和用于外部 FET 过热检测的监控输出 (ITMPO) 输出。

TPS4816-Q1 采用 23 引脚 VQFN 封装。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
TPS48160-Q1、TPS48161-Q1RGE(VQFN,23)4mm × 4mm
有关所有可用封装,请参阅 节 12。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TPS4816-Q1 驱动背靠背 FET 的 TPS48160-Q1 应用电路驱动背靠背 FET 的 TPS48160-Q1 应用电路
TPS4816-Q1 带大容量电容器充电功能的 TPS48160-Q1应用电路带大容量电容器充电功能的 TPS48160-Q1应用电路