ZHCSVC0 May 2025 TPS4816-Q1
PRODUCTION DATA
图 9-4 6A 至 23A 负载阶跃下 TPS4816-Q1 EVM 基于 I2T 的过流响应
图 9-6 TPS4816-Q1 在 I2t 过流故障下的闭锁响应
图 9-8 TPS4816-Q1 电流监测输出 (IMON) 瞬态响应
图 9-10 输入电池反向故障下的 GATE 关断
图 9-12 输出端为 1000µF 且负载为 0.5A 时的浪涌电流曲线(INP_G = 高电平、INP = 低电平)
图 9-3 6A 至 16A 负载阶跃下 TPS4816-Q1 EVM 基于 I2T 的过流响应
图 9-5 TPS4816-Q1 在 I2t 过流故障下的自动重试响应
图 9-7 TPS4816-Q1 的输出短路响应
图 9-9 TPS4816-Q1 双向电流监测输出(IMON、I_DIR)瞬态响应
图 9-11 输出端为 1000µF 时的浪涌电流曲线(INP_G = 高电平、INP = 低电平)