ZHCSVC0 May 2025 TPS4816-Q1
PRODUCTION DATA
检测电阻 (RSNS) 必须靠近 TPS4816-Q1 放置,然后使用开尔文方法连接 RSNS。更多有关开尔文技术的信息,请参阅选择合适的检测电阻布局。
在所有应用下,TI 建议在 VS 端子和 GND 之间使用 0.1µF 或更高值的陶瓷去耦电容器。为改善去耦以应对电源线路干扰,可考虑在控制器的电源引脚 (VS) 处添加 RC 网络。
为最大限度减小环路电感,从板输入到负载的大电流路径以及返回路径必须相互平行且彼此靠近。
外部 MOSFET 必须靠近控制器放置,以便 MOSFET 的 GATE 靠近 GATE 引脚,从而形成较短的 GATE 环路。考虑添加一个占位电阻与每个外部 MOSFET 的栅极串联,以便在需要时抑制高频振荡。
在输入端放置一个 TVS 二极管以用于在热插拔和快速关断事件期间钳制电压瞬态。
外部自举电容器必须靠近 BST 和 SRC 引脚放置,以形成极短的环路。
TPS4816-Q1 周围各种元件的接地连接必须直接相互连接,并连接至 TPS4816-Q1 的 GND,然后在某处连接至系统接地。请勿通过大电流接地线将各种元件接地相互连接。