ZHCSVA8 April   2024 AFE20408

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 开关特性
    8. 5.8 时序图
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 数模转换器 (DAC) 概述
        1. 6.3.1.1 DAC 电阻串
        2. 6.3.1.2 DAC 寄存器结构
          1. 6.3.1.2.1 DAC 同步运行
        3. 6.3.1.3 DAC 缓冲器放大器
          1. 6.3.1.3.1 自动范围检测
          2. 6.3.1.3.2 电源监控
      2. 6.3.2 模数转换器 (ADC)
        1. 6.3.2.1 多功能高压测量功能
        2. 6.3.2.2 高精度 Δ-Σ ADC
          1. 6.3.2.2.1 ADC 自定义通道序列发生器
        3. 6.3.2.3 低延迟数字滤波器
        4. 6.3.2.4 灵活的转换时间和均值计算
        5. 6.3.2.5 集成精密振荡器
      3. 6.3.3 输出开关概述
      4. 6.3.4 漏极开关控制
      5. 6.3.5 FLEXIO 引脚
      6. 6.3.6 内部温度传感器
      7. 6.3.7 可编程超限警报
        1. 6.3.7.1 温度传感器警报功能
        2. 6.3.7.2 电源超限警报功能
        3. 6.3.7.3 ADC 警报功能
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 全正 DAC 范围模式
      2. 6.4.2 全负 DAC 范围模式
      3. 6.4.3 混合 DAC 范围模式
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 I2C 串行接口
        1. 6.5.1.1 I2C 总线概述
        2. 6.5.1.2 I2C 总线定义
        3. 6.5.1.3 I2C 目标地址选择
        4. 6.5.1.4 I2C 读取和写入操作
        5. 6.5.1.5 I2C 超时功能
        6. 6.5.1.6 I2C 通用调用复位
      2. 6.5.2 串行外设接口 (SPI)
        1. 6.5.2.1 SPI 总线概述
  8. 7 寄存器映射
    1. 7.1 全局寄存器映射
      1. 7.1.1 全局寄存器:全局页面
        1. 7.1.1.1  NOP_RESET 寄存器(地址 = 00h)[复位 = 0000h]
        2. 7.1.1.2  页面寄存器(地址 = 01h)[复位 = 0000h]
        3. 7.1.1.3  GEN_STATUS 寄存器(地址 = 03h)[复位 = 4000h]
        4. 7.1.1.4  ALARM_STATUS_0 寄存器(地址 = 04h)[复位 = 0000h]
        5. 7.1.1.5  ALARM_STATUS_1 寄存器(地址 = 05h)[复位 = 0000h]
        6. 7.1.1.6  PWR_STATUS_0 寄存器(地址 = 06h)[复位 = 0001h]
        7. 7.1.1.7  PWR_STATUS_1 寄存器(地址 = 07h)[复位 = 0000h]
        8. 7.1.1.8  PWR_EN 寄存器(地址 = 08h)[复位 = 0200h]
        9. 7.1.1.9  触发器寄存器(地址 = 10h)[复位 = 0000h]
        10. 7.1.1.10 GPIO_DATA 寄存器(地址 = 11h)[复位 = 0001h]
        11. 7.1.1.11 DRVEN_SW_EN 寄存器(地址 = 12h)[复位 = 00FFh]
        12. 7.1.1.12 DRVEN 寄存器(地址 = 13h)[复位 = 0000h]
        13. 7.1.1.13 DAC_BCAST 寄存器(地址 = 14h)[复位 = 0000h]
        14. 7.1.1.14 GLOBAL_CFG 寄存器(地址 = 17h)[复位 = 0000h]
        15. 7.1.1.15 ADC_SENSE0 寄存器(地址 = 18h)[复位 = 0000h]
        16. 7.1.1.16 ADC_SENSE1 寄存器(地址 = 19h)[复位 = 0000h]
        17. 7.1.1.17 ADC_ADC0 寄存器(地址 = 1Ah)[复位 = 0000h]
        18. 7.1.1.18 ADC_ADC1 寄存器(地址 = 1Bh)[复位 = 0000h]
        19. 7.1.1.19 ADC_TMP 寄存器(地址 = 1Ch)[复位 = 0000h]
    2. 7.2 通用配置寄存器映射
      1. 7.2.1 通用配置寄存器:第 0 页
        1. 7.2.1.1  CHIP_ID 寄存器(地址 = 40h)[复位 = 2480h]
        2. 7.2.1.2  CHIP_VER 寄存器(地址 = 41h)[复位 = 0000h]
        3. 7.2.1.3  SDO_EN 寄存器(地址 = 42h)[复位 = 0000h]
        4. 7.2.1.4  GEN_CFG_0 寄存器(地址 = 44h)[复位 = 0010h]
        5. 7.2.1.5  GEN_CFG_1 寄存器(地址 = 45h)[复位 = 1101h]
        6. 7.2.1.6  ALARMOUT_SRC_0 寄存器(地址 = 48h)[复位 = 0000h]
        7. 7.2.1.7  ALARMOUT_SRC_1 寄存器(地址 = 49h)[复位 = 1833h]
        8. 7.2.1.8  ALARM_STATUS_0_BYP 寄存器(地址 = 4Ch)[复位 = 0000h]
        9. 7.2.1.9  ALARM_STATUS_1_BYP 寄存器(地址 = 4Dh)[复位 = 0000h]
        10. 7.2.1.10 PAON_SRC_0 寄存器(地址 = 50h)[复位 = 0000h]
        11. 7.2.1.11 PAON_SRC_1 寄存器(地址 = 51h)[复位 = 1833h]
        12. 7.2.1.12 RESET_FLAGS 寄存器(偏移 = 70h)[复位 = 000Fh]
    3. 7.3 ADC 配置寄存器映射
      1. 7.3.1 ADC 配置寄存器:第 1 页
        1. 7.3.1.1  ADC_GEN_CFG 寄存器(地址 = 40h)[复位 = 3334h]
        2. 7.3.1.2  ADC_CONV_CFG_0 寄存器(地址 = 41h)[复位 = 0555h]
        3. 7.3.1.3  ADC_CONV_CFG_1 寄存器(地址 = 42h)[复位 = 0000h]
        4. 7.3.1.4  ADC_BYP 寄存器(地址 = 44h)[复位 = 0000h]
        5. 7.3.1.5  ADC_HYST_0 寄存器(地址 = 46h)[复位 = 0808h]
        6. 7.3.1.6  ADC_HYST_1 寄存器(地址 = 47h)[复位 = 0008h]
        7. 7.3.1.7  SENSE0_UP_THRESH 寄存器(地址 = 50h)[复位 = 7FFFh]
        8. 7.3.1.8  SENSE0_LO_THRESH 寄存器(地址 = 51h)[复位 = 8000h]
        9. 7.3.1.9  SENSE1_UP_THRESH 寄存器(地址 = 52h)[复位 = 7FFFh]
        10. 7.3.1.10 SENSE1_LO_THRESH 寄存器(地址 = 53h)[复位 = 8000h]
        11. 7.3.1.11 ADC0_UP_THRESH 寄存器(地址 = 54h)[复位 = 7FFFh]
        12. 7.3.1.12 ADC0_LO_THRESH 寄存器(地址 = 55h)[复位 = 0000h]
        13. 7.3.1.13 ADC1_UP_THRESH 寄存器(地址 = 56h)[复位 = 7FFFh]
        14. 7.3.1.14 ADC1_LO_THRESH 寄存器(地址 = 57h)[复位 = 0000h]
        15. 7.3.1.15 n mTMP_UP_THRESH 寄存器(地址 = 58h)[复位 = 7FFFh]
    4. 7.4 ADC 自定义通道序列发生器配置寄存器映射
      1. 7.4.1 ADC CCS 寄存器:第 3 页
        1. 7.4.1.1 ADC_CCS_IDS_n 寄存器(地址 = 40h 至 7Eh)[复位 = 请参阅 ]
        2. 7.4.1.2 ADC_CCS_CFG_0 寄存器(地址 = 7Fh)[复位 = 0004h]
    5. 7.5 DAC 配置寄存器映射
      1. 7.5.1 DAC 配置寄存器:第 3 页
        1. 7.5.1.1  DAC_CURRENT 寄存器(地址 = 40h)[复位 = 0000h]
        2. 7.5.1.2  DAC_SYNC_CFG 寄存器(地址 = 41h)[复位 = 0000h]
        3. 7.5.1.3  DAC_CFG 寄存器(地址 = 42h)[复位 = 0000h]
        4. 7.5.1.4  DAC_APD_EN 寄存器(地址 = 43h)[复位 = AAFFh]
        5. 7.5.1.5  DACA_APD_SRC_0 寄存器(地址 = 44h)[复位 = 0000h]
        6. 7.5.1.6  DACA_APD_SRC_1 寄存器(地址 = 45h)[复位 = 1833h]
        7. 7.5.1.7  OUTA_APD_SRC_0 寄存器(地址 = 46h)[复位 = 0000h]
        8. 7.5.1.8  OUTA_APD_SRC_1 寄存器(地址 = 47h)[复位 = 1833h]
        9. 7.5.1.9  DACB_APD_SRC_0 寄存器(地址 = 48h)[复位 = 0000h]
        10. 7.5.1.10 DACB_APD_SRC_1 寄存器(地址 = 49h)[复位 = 1833h]
        11. 7.5.1.11 OUTB_APD_SRC_0 寄存器(地址 = 4Ah)[复位 = 0000h]
        12. 7.5.1.12 OUTB_APD_SRC_1 寄存器(地址 = 4Bh)[复位 = 1833h]
        13. 7.5.1.13 DAC_CODE_LIMIT_0 寄存器(地址 = 4Ch)[复位 = 3F3Fh]
        14. 7.5.1.14 DAC_CODE_LIMIT_1 寄存器(地址 = 4Dh)[复位 = 3F3Fh]
        15. 7.5.1.15 DAC_CODE_LIMIT_2 寄存器(地址 = 4Eh)[复位 = 3F3Fh]
        16. 7.5.1.16 DAC_CODE_LIMIT_3 寄存器(地址 = 4Fh)[复位 = 3F3Fh]
        17. 7.5.1.17 DRVEN0_EN 寄存器(地址 = 50h)[复位 = 0000h]
        18. 7.5.1.18 DRVEN1_EN 寄存器(地址 = 51h)[复位 = 0000h]
        19. 7.5.1.19 FLEXIO_EN 寄存器(地址 = 52h)[复位 = 0000h]
    6. 7.6 DAC 缓冲器寄存器映射
      1. 7.6.1 DAC 缓冲器数据寄存器:第 4 页
        1. 7.6.1.1 DACA/Bn 缓冲器寄存器(地址 = 40h 至 47h)[复位 = 0000h]
    7. 7.7 DAC 有效寄存器映射
      1. 7.7.1 DAC 有效数据寄存器:第 4 页
        1. 7.7.1.1 DACA/Bn 有效寄存器(地址 = 40h 至 47h)[复位 = 0000h]
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 输出开关时序
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 ADC 输入调节
        2. 8.2.2.2 静态电流和总功耗
          1. 8.2.2.2.1 最大 VCC/VSS 电源电流瞬态
          2. 8.2.2.2.2 DAC 负载稳定性
        3. 8.2.2.3 禁用 PA 漏极电压
        4. 8.2.2.4 PAON 外部电路
      3. 8.2.3 应用曲线
        1. 8.2.3.1 DAC 负载稳定性
        2. 8.2.3.2 启动行为
    3. 8.3 初始化设置
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局图
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

全负 DAC 范围模式

在 AFE20408 全负 DAC 范围模式下,两个 DAC 组设置为负电压输出范围(–10V 至 0V)。

每个组的最大 DAC 输出不能小于相应的 VCC 电压。在全负 DAC 范围模式下,两个组的最大 DAC 输出均为 0V,因此,VCCA 和 VCCB 引脚必须连接到 GND。

每个组的最小 DAC 输出不能小于相应的 VSS 电压。在全负 DAC 范围模式下,VSSA 和 VSSB 引脚必须连接到负电源电压;但是,不需要将这些引脚连接到同一个电位。具体而言,VSSA 引脚上的电压必须始终小于(负值的绝对值大于)或等于 VSSB 电压。通常,每个 VSS 引脚上的负电压由所需的负电压输出范围决定,但这种配置不是必需的。如果一个组的 VSS 电源电压低于负满标量程配置,则最小 DAC 电压限制为 VSS[A,B]。表 6-7 列出了此模式的典型配置。

表 6-7 全负 DAC 范围模式典型配置
引脚 测试条件 典型连接
VDD 4.5V 至 5.5V
VIO VIO ≤ VDD 1.65V 至 5.5V
VCCA GND
VCCB GND
VSSA VDACA ≥ VSSA –11V ≤ VSSA ≤ –3V
VSSB VDACB ≥ VSSB –11V ≤ VSSB ≤ –3V
散热焊盘 GND

复位事件过后,自动范围检测器会自动设置每个 DAC 组的输出范围。

VSS[A,B] 引脚设置每个 DAC 组的钳位电压。钳位电压仅取决于 VSS[A,B] 引脚上的电压;因此,更改 DAC 范围寄存器不会影响钳位设置。当 VSSA 和 VSSB 引脚都连接到负电源电压时,DAC A 组的钳位电压等于 VSSA,而 DAC B 组的钳位电压等于 VSSB。