ZHCSVA8 April   2024 AFE20408

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 开关特性
    8. 5.8 时序图
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 数模转换器 (DAC) 概述
        1. 6.3.1.1 DAC 电阻串
        2. 6.3.1.2 DAC 寄存器结构
          1. 6.3.1.2.1 DAC 同步运行
        3. 6.3.1.3 DAC 缓冲器放大器
          1. 6.3.1.3.1 自动范围检测
          2. 6.3.1.3.2 电源监控
      2. 6.3.2 模数转换器 (ADC)
        1. 6.3.2.1 多功能高压测量功能
        2. 6.3.2.2 高精度 Δ-Σ ADC
          1. 6.3.2.2.1 ADC 自定义通道序列发生器
        3. 6.3.2.3 低延迟数字滤波器
        4. 6.3.2.4 灵活的转换时间和均值计算
        5. 6.3.2.5 集成精密振荡器
      3. 6.3.3 输出开关概述
      4. 6.3.4 漏极开关控制
      5. 6.3.5 FLEXIO 引脚
      6. 6.3.6 内部温度传感器
      7. 6.3.7 可编程超限警报
        1. 6.3.7.1 温度传感器警报功能
        2. 6.3.7.2 电源超限警报功能
        3. 6.3.7.3 ADC 警报功能
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 全正 DAC 范围模式
      2. 6.4.2 全负 DAC 范围模式
      3. 6.4.3 混合 DAC 范围模式
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 I2C 串行接口
        1. 6.5.1.1 I2C 总线概述
        2. 6.5.1.2 I2C 总线定义
        3. 6.5.1.3 I2C 目标地址选择
        4. 6.5.1.4 I2C 读取和写入操作
        5. 6.5.1.5 I2C 超时功能
        6. 6.5.1.6 I2C 通用调用复位
      2. 6.5.2 串行外设接口 (SPI)
        1. 6.5.2.1 SPI 总线概述
  8. 7 寄存器映射
    1. 7.1 全局寄存器映射
      1. 7.1.1 全局寄存器:全局页面
        1. 7.1.1.1  NOP_RESET 寄存器(地址 = 00h)[复位 = 0000h]
        2. 7.1.1.2  页面寄存器(地址 = 01h)[复位 = 0000h]
        3. 7.1.1.3  GEN_STATUS 寄存器(地址 = 03h)[复位 = 4000h]
        4. 7.1.1.4  ALARM_STATUS_0 寄存器(地址 = 04h)[复位 = 0000h]
        5. 7.1.1.5  ALARM_STATUS_1 寄存器(地址 = 05h)[复位 = 0000h]
        6. 7.1.1.6  PWR_STATUS_0 寄存器(地址 = 06h)[复位 = 0001h]
        7. 7.1.1.7  PWR_STATUS_1 寄存器(地址 = 07h)[复位 = 0000h]
        8. 7.1.1.8  PWR_EN 寄存器(地址 = 08h)[复位 = 0200h]
        9. 7.1.1.9  触发器寄存器(地址 = 10h)[复位 = 0000h]
        10. 7.1.1.10 GPIO_DATA 寄存器(地址 = 11h)[复位 = 0001h]
        11. 7.1.1.11 DRVEN_SW_EN 寄存器(地址 = 12h)[复位 = 00FFh]
        12. 7.1.1.12 DRVEN 寄存器(地址 = 13h)[复位 = 0000h]
        13. 7.1.1.13 DAC_BCAST 寄存器(地址 = 14h)[复位 = 0000h]
        14. 7.1.1.14 GLOBAL_CFG 寄存器(地址 = 17h)[复位 = 0000h]
        15. 7.1.1.15 ADC_SENSE0 寄存器(地址 = 18h)[复位 = 0000h]
        16. 7.1.1.16 ADC_SENSE1 寄存器(地址 = 19h)[复位 = 0000h]
        17. 7.1.1.17 ADC_ADC0 寄存器(地址 = 1Ah)[复位 = 0000h]
        18. 7.1.1.18 ADC_ADC1 寄存器(地址 = 1Bh)[复位 = 0000h]
        19. 7.1.1.19 ADC_TMP 寄存器(地址 = 1Ch)[复位 = 0000h]
    2. 7.2 通用配置寄存器映射
      1. 7.2.1 通用配置寄存器:第 0 页
        1. 7.2.1.1  CHIP_ID 寄存器(地址 = 40h)[复位 = 2480h]
        2. 7.2.1.2  CHIP_VER 寄存器(地址 = 41h)[复位 = 0000h]
        3. 7.2.1.3  SDO_EN 寄存器(地址 = 42h)[复位 = 0000h]
        4. 7.2.1.4  GEN_CFG_0 寄存器(地址 = 44h)[复位 = 0010h]
        5. 7.2.1.5  GEN_CFG_1 寄存器(地址 = 45h)[复位 = 1101h]
        6. 7.2.1.6  ALARMOUT_SRC_0 寄存器(地址 = 48h)[复位 = 0000h]
        7. 7.2.1.7  ALARMOUT_SRC_1 寄存器(地址 = 49h)[复位 = 1833h]
        8. 7.2.1.8  ALARM_STATUS_0_BYP 寄存器(地址 = 4Ch)[复位 = 0000h]
        9. 7.2.1.9  ALARM_STATUS_1_BYP 寄存器(地址 = 4Dh)[复位 = 0000h]
        10. 7.2.1.10 PAON_SRC_0 寄存器(地址 = 50h)[复位 = 0000h]
        11. 7.2.1.11 PAON_SRC_1 寄存器(地址 = 51h)[复位 = 1833h]
        12. 7.2.1.12 RESET_FLAGS 寄存器(偏移 = 70h)[复位 = 000Fh]
    3. 7.3 ADC 配置寄存器映射
      1. 7.3.1 ADC 配置寄存器:第 1 页
        1. 7.3.1.1  ADC_GEN_CFG 寄存器(地址 = 40h)[复位 = 3334h]
        2. 7.3.1.2  ADC_CONV_CFG_0 寄存器(地址 = 41h)[复位 = 0555h]
        3. 7.3.1.3  ADC_CONV_CFG_1 寄存器(地址 = 42h)[复位 = 0000h]
        4. 7.3.1.4  ADC_BYP 寄存器(地址 = 44h)[复位 = 0000h]
        5. 7.3.1.5  ADC_HYST_0 寄存器(地址 = 46h)[复位 = 0808h]
        6. 7.3.1.6  ADC_HYST_1 寄存器(地址 = 47h)[复位 = 0008h]
        7. 7.3.1.7  SENSE0_UP_THRESH 寄存器(地址 = 50h)[复位 = 7FFFh]
        8. 7.3.1.8  SENSE0_LO_THRESH 寄存器(地址 = 51h)[复位 = 8000h]
        9. 7.3.1.9  SENSE1_UP_THRESH 寄存器(地址 = 52h)[复位 = 7FFFh]
        10. 7.3.1.10 SENSE1_LO_THRESH 寄存器(地址 = 53h)[复位 = 8000h]
        11. 7.3.1.11 ADC0_UP_THRESH 寄存器(地址 = 54h)[复位 = 7FFFh]
        12. 7.3.1.12 ADC0_LO_THRESH 寄存器(地址 = 55h)[复位 = 0000h]
        13. 7.3.1.13 ADC1_UP_THRESH 寄存器(地址 = 56h)[复位 = 7FFFh]
        14. 7.3.1.14 ADC1_LO_THRESH 寄存器(地址 = 57h)[复位 = 0000h]
        15. 7.3.1.15 n mTMP_UP_THRESH 寄存器(地址 = 58h)[复位 = 7FFFh]
    4. 7.4 ADC 自定义通道序列发生器配置寄存器映射
      1. 7.4.1 ADC CCS 寄存器:第 3 页
        1. 7.4.1.1 ADC_CCS_IDS_n 寄存器(地址 = 40h 至 7Eh)[复位 = 请参阅 ]
        2. 7.4.1.2 ADC_CCS_CFG_0 寄存器(地址 = 7Fh)[复位 = 0004h]
    5. 7.5 DAC 配置寄存器映射
      1. 7.5.1 DAC 配置寄存器:第 3 页
        1. 7.5.1.1  DAC_CURRENT 寄存器(地址 = 40h)[复位 = 0000h]
        2. 7.5.1.2  DAC_SYNC_CFG 寄存器(地址 = 41h)[复位 = 0000h]
        3. 7.5.1.3  DAC_CFG 寄存器(地址 = 42h)[复位 = 0000h]
        4. 7.5.1.4  DAC_APD_EN 寄存器(地址 = 43h)[复位 = AAFFh]
        5. 7.5.1.5  DACA_APD_SRC_0 寄存器(地址 = 44h)[复位 = 0000h]
        6. 7.5.1.6  DACA_APD_SRC_1 寄存器(地址 = 45h)[复位 = 1833h]
        7. 7.5.1.7  OUTA_APD_SRC_0 寄存器(地址 = 46h)[复位 = 0000h]
        8. 7.5.1.8  OUTA_APD_SRC_1 寄存器(地址 = 47h)[复位 = 1833h]
        9. 7.5.1.9  DACB_APD_SRC_0 寄存器(地址 = 48h)[复位 = 0000h]
        10. 7.5.1.10 DACB_APD_SRC_1 寄存器(地址 = 49h)[复位 = 1833h]
        11. 7.5.1.11 OUTB_APD_SRC_0 寄存器(地址 = 4Ah)[复位 = 0000h]
        12. 7.5.1.12 OUTB_APD_SRC_1 寄存器(地址 = 4Bh)[复位 = 1833h]
        13. 7.5.1.13 DAC_CODE_LIMIT_0 寄存器(地址 = 4Ch)[复位 = 3F3Fh]
        14. 7.5.1.14 DAC_CODE_LIMIT_1 寄存器(地址 = 4Dh)[复位 = 3F3Fh]
        15. 7.5.1.15 DAC_CODE_LIMIT_2 寄存器(地址 = 4Eh)[复位 = 3F3Fh]
        16. 7.5.1.16 DAC_CODE_LIMIT_3 寄存器(地址 = 4Fh)[复位 = 3F3Fh]
        17. 7.5.1.17 DRVEN0_EN 寄存器(地址 = 50h)[复位 = 0000h]
        18. 7.5.1.18 DRVEN1_EN 寄存器(地址 = 51h)[复位 = 0000h]
        19. 7.5.1.19 FLEXIO_EN 寄存器(地址 = 52h)[复位 = 0000h]
    6. 7.6 DAC 缓冲器寄存器映射
      1. 7.6.1 DAC 缓冲器数据寄存器:第 4 页
        1. 7.6.1.1 DACA/Bn 缓冲器寄存器(地址 = 40h 至 47h)[复位 = 0000h]
    7. 7.7 DAC 有效寄存器映射
      1. 7.7.1 DAC 有效数据寄存器:第 4 页
        1. 7.7.1.1 DACA/Bn 有效寄存器(地址 = 40h 至 47h)[复位 = 0000h]
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 输出开关时序
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 ADC 输入调节
        2. 8.2.2.2 静态电流和总功耗
          1. 8.2.2.2.1 最大 VCC/VSS 电源电流瞬态
          2. 8.2.2.2.2 DAC 负载稳定性
        3. 8.2.2.3 禁用 PA 漏极电压
        4. 8.2.2.4 PAON 外部电路
      3. 8.2.3 应用曲线
        1. 8.2.3.1 DAC 负载稳定性
        2. 8.2.3.2 启动行为
    3. 8.3 初始化设置
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局图
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

输出开关时序

外部应用的输出电容器可用于滤除噪声,并实现器件输出通道的快速开关。大电容器可以连接到静态通道的输出端:A 组的 DACA0、DACA1、DACA2、DACA3 以及 B 组的 DACB0、DACB1、DACB2、DACB3。容值较低的电容器可以连接到动态通道 OUTA0、OUTA2、OUTB0 和 OUTB2。这种电容布局意味着较大的电容器可以快速为较小的电容器充电,而不是依赖 DAC 输出缓冲器。

图 8-1 所示为 OUTA0 通道的开关布局的简化模型。RSW1 和 RSW2 表示开关的导通电阻。这些电阻主要用于限制开关事件之后的 VOUTA1 稳定时间,因为该稳定时间本质上是一个 RC 函数。

AFE20408 开关瞬态图 8-1 开关瞬态

例如,请考虑 DRVEN0 从低电平状态变为高电平状态的情况。在开关事件之前,VDACA0 的稳态等于 VDACA1。DRVEN 引脚变为高电平后,SW2 闭合,使 COUTA1 和 CDACA0 相互连接。由于这些电容器现在是并联的,因此每个电容器上的电压均衡为新电压。此电压在以下公式中表示为 VCDAC||COUT,可通过找出存储在每个电容器中的电荷来计算得出。两个并联电容器上的总电荷等于每个电容器的电荷之和。

方程式 2. QCDAC||COUT=QCDAC + QCOUT
方程式 3. VCDAC||COUTCDACA1+COUTA0=VDACA1×CDACA1+VOUTA0×COUTA0
方程式 4. VCDAC||COUT=VDACA1×CDACA1+VOUTA0×COUTA0CDACA1+COUTA0

两个输出所需的均衡时间(称为电容稳定周期)由以下公式计算得出。由于 DACA0 的电位低于 DACA1,因此 VOUTA0 可表示为充电函数。

方程式 5. VOUTA0t=VCDAC||COUT-VOUTA0t01-e-tRSW1×COUTA0+VOUTA0t0

在电容稳定周期内,VDACA1 表示为放电 RC 函数。

方程式 6. VDACA1t=VDACA1t0 - VDACA1t0 - VCDAC||COUT1-e-tRSW1×COUTA0

将电容器连接在一起可使输出快速变为 VCDAC||COUT,但在这段时间过后,DAC 输出缓冲器会继续将 COUTA1 充电至 VDACA0 值。最终转换的稳定时间取决于由 DAC 输出端串联电阻、开关电阻和 DAC 上的容性负载所构成的 RC 函数。此外,DAC 的输出电流受到限制。

图 8-2 显示了从静态 DAC 通道切换到 VSS 时 OUTA0 引脚的开关响应,而图 8-3 显示了在静态 DAC 输出之间切换时 OUTA0 信号的开关响应。

AFE20408 DAC 至 VSS 开关响应图 8-2 DAC 至 VSS 开关响应
AFE20408 DAC 至 DAC 开关响应图 8-3 DAC 至 DAC 开关响应