ZHCSVA8 April 2024 AFE20408
PRODUCTION DATA
器件的内部时基由一个内部振荡器提供,该振荡器在室温下修整至低于 0.5% 的容差。精密振荡器是 ADC 转换的时钟源,以及用于计算能量和电荷的时间计数。数字滤波器响应随转换时间变化;因此,精确的时钟可确保滤波器响应和陷波频率在整个温度范围内保持一致。上电时,内部振荡器和 ADC 大约需要 300µs 才能达到 < 1% 的误差稳定性。