ZHCSVA8 April 2024 AFE20408
PRODUCTION DATA
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RESERVED | |||||||
| R-0h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | FSDO | SDO_EN | |||||
| R-0h | R/W-0h | R/W-0h | |||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FSDO | R/W | 0h | 提前一个 SCLK 半周期发送 SDO 数据(FSDO 模式)以实现更快的 SPI 总线速度。当 SDO_EN = 0 时忽略 0 = 禁用 FSDO,当芯片选择变为低电平,然后在每个 SCLK 上升沿(与 SDI 锁存沿相反的边沿)更新时,SDO 驱动 MSB 1 = 启用 FSDO,当芯片选择变为低电平,然后在每个 SCLK 下降沿(与 SDI 锁存沿相同的边沿)更新时,SDO 驱动 MSB |
| 0 | SDO_EN | R/W | 0h | SDO 使能。只要 SPI CS 引脚为低电平,便会在读取和写入操作中启用 SDO。无论该位设置如何,在 I2C 模式下始终禁用 SDO。 0 = 禁用 SDO 1 = 在读取/写入操作期间启用 SDO |