为了计算器件的总功耗,需要知道所有电源输入和 DAC 负载。方程式 7 用于计算总功率,每个分量是由电源或 DAC 负载贡献的功率。
方程式 7.
其中
- PIO 是器件从 VIO 电源消耗的功率:
方程式 8.
- PDD 是器件从 VDD 电源消耗的功率:
方程式 9.
- PCC 是器件从 VCC 电源消耗的功率:
方程式 10.
- PSS 是器件从 VSS 电源消耗的功率:
方程式 11.
- PDAC-LOAD 是器件在 DAC 负载条件下从拉电流或灌电流电源消耗的功率。可以单独计算每个 DAC 通道的功率,然后相加得出 DAC 负载的总功率。功率不仅取决于 DAC 输出的电压,还取决于拉电流或灌电流电源与 DAC 输出电压之差异。下面的公式显示了如何计算 PDAC-LOAD:
方程式 12.
图 8-6 显示了正输出范围和负输出范围的负载配置。
当器件处于正输出范围内时,器件可能会拉出电流。在负输出范围内时,器件可能会灌入电流。电源电压与 DAC 输出电压之差为 VSUPPLY-LOAD,如以下公式所示。
当器件处于正输出范围内时,VSUPPLY-LOAD 的计算公式为:
方程式 13.
当器件处于负输出范围内时,VSUPPLY-LOAD 的计算公式为:
方程式 14.