ZHCSUI1 December 2025 ADS9324
PRODUCTION DATA
在 ADC 的模拟输入端使用外部电阻器会产生系统增益误差,可以使用 ADS93x4 器件内部的系统增益校准功能进行补偿。表 7-6 展示了增益校准值示例。可以通过向 GEN_CFG5 寄存器中的 GAN_CAL_DIS 写入 1b 来禁用增益校准。
| GAN_AINx | 应用的增益校正 | ADC 最终输出 (二进制补码) |
|---|---|---|
| 1FFFh | 0.124985 | ADC 代码 x 1.124985 |
| 0CCDh | 0.050003 | ADC 代码 x 1.05 |
| 0000h | 0 | ADC 代码 x 1.0 |
| 3333h | -0.050003 | ADC 代码 x 0.949997 |
| 2000h | -0.124985 | ADC 代码 x 0.875015 |