产品详情

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 16 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 50 Input voltage range (min) (V) -50 Features Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 200 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 89 Digital supply (min) (V) 1.75 Digital supply (max) (V) 1.85
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 16 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 50 Input voltage range (min) (V) -50 Features Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 200 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 89 Digital supply (min) (V) 1.75 Digital supply (max) (V) 1.85
VQFN (RSK) 64 64 mm² (8 mm × 8 mm)
  • 16 通道、16 位同步采样 ADC
    • 每个通道的 1MSPS 吞吐量
  • 集成可编程增益放大器
    • 1MΩ 模拟输入阻抗
    • 支持单端和差分输入
    • 输入范围:
      • 差分输入电压:±12.5V、±10V、±6.25V、±5V、±2.5V
      • 共模电压: ±12.5V
  • 模拟带宽选项:25kHz 和 325kHz
  • 开路安全输入
    • 输入悬空时的 ADC 输出代码接近零
  • 典型性能:
    • INL:±0.5LSB;DNL:±0.5LSB
    • SNR:88dB;THD:-103dB;DC CMRR: 100dB
  • 低漂移片上基准 (4.096V) 和缓冲器
    • 15ppm/°C 典型温漂
  • 数字特性
    • 用于过采样的片上数字滤波器
    • 系统偏移、增益和相位校准
    • 数字窗口比较器
    • ADC 输出数据随机数发生器
  • 电源
    • 模拟电源:5V 和 1.8V
    • 数字 I/O 电源:1.8V 至 3.3V
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 16 通道、16 位同步采样 ADC
    • 每个通道的 1MSPS 吞吐量
  • 集成可编程增益放大器
    • 1MΩ 模拟输入阻抗
    • 支持单端和差分输入
    • 输入范围:
      • 差分输入电压:±12.5V、±10V、±6.25V、±5V、±2.5V
      • 共模电压: ±12.5V
  • 模拟带宽选项:25kHz 和 325kHz
  • 开路安全输入
    • 输入悬空时的 ADC 输出代码接近零
  • 典型性能:
    • INL:±0.5LSB;DNL:±0.5LSB
    • SNR:88dB;THD:-103dB;DC CMRR: 100dB
  • 低漂移片上基准 (4.096V) 和缓冲器
    • 15ppm/°C 典型温漂
  • 数字特性
    • 用于过采样的片上数字滤波器
    • 系统偏移、增益和相位校准
    • 数字窗口比较器
    • ADC 输出数据随机数发生器
  • 电源
    • 模拟电源:5V 和 1.8V
    • 数字 I/O 电源:1.8V 至 3.3V
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C

ADS9324 是一款 16 通道集成数据采集(DAQ)系统,基于同步采样的 16 位逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC),每通道最高采样速率可达 1MSPS。该器件的每个通道都有一个完整的模拟前端,其中包含输入阻抗达 1MΩ 的可编程增益放大器 (PGA)、输入钳位、低通滤波器和 ADC 输入驱动器。此外,该器件还具有一个低漂移精密基准以及一个用于驱动 ADC 的缓冲器。高输入阻抗特性允许直连传感器和变压器,因此无需使用外部驱动器电路。该器件同时支持差分和单端输入,因此可用于各种传感器输出。

ADS9324 包括一个灵活的数字接口,使其可以与各种主机控制器配合使用。用户可以配置串行接口,以在单通道、双通道、4 通道和 8 通道上读取 ADC 输出。该器件还可灵活地将 ADC 用作双通道、4 通道、8 通道和 16 通道同步采样 ADC。

ADS9324 是一款 16 通道集成数据采集(DAQ)系统,基于同步采样的 16 位逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC),每通道最高采样速率可达 1MSPS。该器件的每个通道都有一个完整的模拟前端,其中包含输入阻抗达 1MΩ 的可编程增益放大器 (PGA)、输入钳位、低通滤波器和 ADC 输入驱动器。此外,该器件还具有一个低漂移精密基准以及一个用于驱动 ADC 的缓冲器。高输入阻抗特性允许直连传感器和变压器,因此无需使用外部驱动器电路。该器件同时支持差分和单端输入,因此可用于各种传感器输出。

ADS9324 包括一个灵活的数字接口,使其可以与各种主机控制器配合使用。用户可以配置串行接口,以在单通道、双通道、4 通道和 8 通道上读取 ADC 输出。该器件还可灵活地将 ADC 用作双通道、4 通道、8 通道和 16 通道同步采样 ADC。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS9324 具有集成模拟前端的 16 通道 16 位 1MSPS 同步采样 SAR ADC 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS9324EVM — ADS9324 评估模块

ADS9324 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS9324 性能的平台,ADS9324 是一款具有集成模拟前端和 ADC 基准的 16 通道、16 位、1MSPS/通道 SAR ADC。ADS9324EVM 包含标准 FMC 连接器,可连接标准 FPGA 开发板。借助提供的与 TSWDC155EVM(单独出售)配合使用的计算机软件,用户能够通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,以及采集数据和执行数据分析。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

BP-ADS9324 — ADS9324 BoosterPack™ 插件模块

ADS9324 BoosterPack™ 插件模块 (BPADS9324) 为使用 ADS9324 开发应用提供了一个具有成本效益且易于使用的平台。此模块与 LAUNCHXL-F28P65X LaunchPad™ 评估套件兼容,包含用于支持与其他控制器配合使用的接头。提供了演示器件基本功能的示例代码,可作为应用开发的开放式起点。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
支持软件

ADS9324-C2000-EXAMPLE-CODE — ADS9324 和 C2000 代码示例

Expedite your embedded design using this example code for the ADS9324 product family
支持的产品和硬件
仿真模型

ADS9324 IBIS Model

SBAM530.ZIP (187 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010086 — 数字控制成本优化型 10A 电池化成和测试参考设计

本参考设计为多通道电池化成与测试应用提供了一种具有成本效益的设计。该设计采用 C2000™ 实时微控制器 (MCU),搭载 16 通道同步采样精密 ADC,并可扩展来支持 8 通道电芯测试。该设计采用 HRPWM 模块实现精确占空比控制,从而达到精密数模转换器的性能,同时节省超过 30% 的物料成本。该 MCU 集成了 2p2z 控制,可实现恒流 (CC) 和恒压 (CV) 控制运行。多通道 ADC 通过软件优化了电流与电压环路的灵活性。该设计支持通过单一方式实现多级电流与电压输出。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RSK) 64 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频