ZHCSU88A October 1997 – December 2024 INA122
PRODUCTION DATA
INA122 可在低至 +2.2V 的单电源(或者总共 +2.2V 的双电源)上运行。在高达 +36V(或 ±18V)的整个电源电压范围内保持出色性能。在整个电源电压范围内,大多数参数仅略有变化。请参阅典型特性 部分中的典型性能曲线。
在非常低的电源电压下运行时,需要特别注意在输入共模电压范围内保持线性运行条件,如输入共模范围 部分所述。