ZHCSU88A October 1997 – December 2024 INA122
PRODUCTION DATA
INA122 是一款用于精确的低噪声差分信号采集的精密仪表放大器。两级运算放大器设计以极低的静态电流 (60μA) 提供出色的性能,专为便携式仪表和数据采集系统而设计。INA122 可在 2.2V 至 36V 的单电源或双电源下运行。
可通过单个外部电阻器在 5V/V 至 10000V/V 范围内设置增益。激光修整提供非常低的失调电压(250μV,最大值)、失调电压漂移(3μV/°C,最大值)和出色的共模抑制。
封装选项包括 8 引脚塑料 DIP 和 SOIC 表面贴装型封装。两种封装的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +85°C。