ZHCSU88A October 1997 – December 2024 INA122
PRODUCTION DATA
INA122 是一款采用两级运算放大器设计的低功耗单片精密仪表放大器,专为便携式仪表和数据采集系统而设计。可通过外部增益电阻器 (RG) 在 5V/V 至 10000V/V 的范围内设置增益。
图 6-1 显示了 INA122 的简化电路图。A1 和 A2 的设计是相同的,并且两个内部输出都可根据负载条件在电源轨的大约 100mV 范围内摆动。当 A2 的输出饱和时,A1 仍可以处于线性运行状态,对同相输入电压的变化做出响应。这可呈现线性运行的外观,但输出电压无效。
最常被忽略的过载情况是通过试图超过无法测量的内部电路节点 A2 的输出摆幅时发生的。计算 A2 输出的预期电压(请参阅图 6-1 中的公式)可检查最常见的过载情况。
单电源仪表放大器具有特殊的设计注意事项。使用常用的单电源运算放大器来实现两级运算放大器拓扑无法获得等效性能。例如,考虑常见单电源运算放大器的两个输入都等于 0V 的情况。A1 和 A2 的输出都必须为 0V。但是,施加到 V+IN 的任何较小正电压都要求 A2 输出必须摆动到 0V 以下,这在没有负电源的情况下是不可行的。
为了获得扩展到单电源接地的共模范围,INA122 在输入端使用精密电平转换缓冲器。这会将两个输入移位大约 0.5V,并通过反馈网络将 A2 输出移位大约 0.6V。当输入和 VREF 都在单电源上时,A2 输出在线性范围内运行。正 V+IN 会导致 A2 输出摆幅低于 0.6V。由于输入电平转换,RG 引脚(引脚 1 和 8)上的电压不等于相应的输入引脚电压(引脚 2 和 3)。对于大多数应用,这并不重要,因为仅增益设置电阻器连接到 RG 引脚。